メインコンテンツにスキップ

ネットワークインターフェースカード

ネットワークインターフェースカードは、幅広い産業用ネットワークやフィールドバスに対して、信頼性とコスト効果の高いインテリジェントな通信および制御ソリューションを提供します。

部品を探す サポートセンター お問い合わせ

製品のハイライト


プロトコル/カードタイプ: チャネル:
DeviceNet、イーサネット1~2

特徴と利点


SSTおよびDirect-Linkネットワークインターフェースカードは、さまざまなコンピューターアーキテクチャ(つまり、PCI、PCI Express、PC/104、VME、およびUSB)をサポートします:
PCベースの制御と通信ニーズに対する包括的なソリューションを提供します

マスターおよび/またはスレーブモードの両方を実行できるネットワークインターフェースカードが利用可能です:
カードがネットワーク上のコントローラーまたはデバイスとして動作することを許可します

洗練されたユーザーフレンドリーな構成エンジニアリングソフトウェアで、自動デバイス検出、ユーザー構成管理、および診断情報が特徴です:
• 通信アプリケーションの迅速な開発をサポート: フィールドバスプロトコルの知識は必要ありません
• 時間を節約できる設定と診断が可能

CC-Linkパートナー協会(CLPA)認定:
• 通信および制御デバイス間のシステム互換性のリスクを軽減します
• 性能と相互運用性を保証します

概要


SSTおよびDirect-Linkネットワークインターフェースカード(NIC)は、PCI Express、PCI、PC/104、USB、およびVMEなどのさまざまなコンピュータバス形式を、Allen-Bradley、DH+/RIO、CANopen、ControlNet、DeviceNet、イーサネット、Modicon MB/RIO、PROFIBUS、およびシリアルを含む幅広い産業用ネットワークに直接接続するインテリジェントな通信ソリューションです。

アプリケーションには、PC制御、I/Oエミュレーション、OI/HMI/SCADA、PLCプログラミング、ネットワーク構成、診断およびトラブルシューティングが含まれます。これには、プログラマブルコントローラー、I/Oモジュール、パネルPC、およびプロセス計器を含む産業用ネットワーク機器が対象となります。

NIC用の利用可能なソフトウェアにより、産業用通信をお客様のアプリケーションに迅速に統合できます。

アプリケーション


データ収集
診断
ロボット・その他機械制御

データ収集
診断
HMI/SCADAシステム
産業用コンピューター
産業用コントローラー
産業ネットワーク
機械セルプロセス制御
マテリアルハンドリング
PC制御システム
PLC
ロボット・その他機械制御
半導体

I/Oの
ネットワークインターフェース
ネットワーク機器
ロードマップ

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。