メインコンテンツにスキップ

カスタムPOFケーブル

完全にカスタマイズできるプラスチック光ファイバー(POF)アセンブリーとハーネスは、多くの産業、医療、輸送、再生可能エネルギー、スマートグリッド、民生用アプリケーションの光ケーブル配線に最大限の柔軟性を提供する、堅牢でコスト効率の良いソリューションです。

製品のハイライト


ケーブルタイプ: ジャケットタイプ: コネクタータイプ:
マルチモード、シングルモード、POF、HPCF、専門分野、チューブPE、CPE、PVC、PA、PUR光、SMI、電気、同軸/RF、PCBA

特徴と利点


ベアファイバーアセンブリー機能:
センサーアプリケーション用の理想的なソリューション

カスタムケーブル長と長さ許容差:
正確なアプリケーション要件を満たしながら、完全な設計の柔軟性を提供

ハイブリッド: ファイバー数の範囲はフェルールあたり1~24ファイバー:
マルチモード拡張ビーム12ファイバーフェルールおよび/または従来のマルチモードとシングルモードMTフェルールに対応

ハイブリッド: 光MTとLCケーブルと電気MicroFit 3.0、MicroClasp、ボードレベルの接続に使用できるさまざまなRJ-45ジャックの組み合わせが可能:
完全で信頼できるエンドツーエンドのソリューションを提供

Dサブ付き: ハイブリッドPOF Dサブアセンブリー向けのオプション(シグナル用、ファイバー接点の両方)をご用意:
信頼性があり、省スペースの1つのアセンブリーでさまざまな接続ニーズに対応

Dサブ付き: 幅広いアクセサリーをご用意: ダストキャップ、バックシェル、ロック:
アプリケーションおよび/または環境に固有のさまざまな課題を克服

Dサブ付き: 使用できるIP67コネクター:
産業用アプリケーションの防水要件に対応

-55℃から105℃までの工業用および拡張温度範囲:
過酷な環境にも対応

ハイブリッド: コネクターには、光インターフェースと電気インターフェースを組み合わせる3つの構成可能なMTサイズのポートが含まれます。
実証済みの光MTフェルールとMTサイズの電気プラグ/ソケットの2~8個の銅電気接点で、光と電気のデュアル用途向けにカスタム構成されたコネクターを有効化

ハイブリッド: カスタム構成可能なケーブルオプションと硬化チューブをご用意:
医療用アプリケーションなどの光ケーブルおよび電気ケーブルの要件に対応

ハイブリッド: MIL-DTL-83513/MIL-DTL-32129規格を満たすように設計された銅接点:
500回を超える挿入に対する実証済み堅牢性を提供

Dサブ付き: 使用できるさまざまなジャケット素材と外径:
幅広いアプリケーション用にカスタマイズされたソリューションを提供

Dサブ付き: さまざまなフードのサイズ、デザイン、材質をご用意(金属、プラスチック、金属化):
さまざまなアプリケーションのニーズを満たすオプションを提供

概要


光伝導プラスチックで作られたプラスチック光ファイバー(POF)ケーブルは短距離の光ケーブルネットワークに使用され、ガラスケーブルは長距離に使用されます。モレックスは、さまざまなアプリケーションに最大限の柔軟性を提供する、完全にカスタマイズ可能でコスト競争力のあるプラスチック光ファイバー(POF)ケーブルアセンブリーと硬度を提供します。モレックスは、設置を簡素化かつ高速化し、配線の問題を解決し、コンパクトで使いやすいオプティカルソリューションを提供する機能を搭載したカスタムハイブリッドPOFハーネスも提供しています。さらに、Molex POFと Dサブコネクター付きハイブリッドケーブルアセンブリーにより、シグナル用接点とファイバー接点の両方を使用でき、1つのケーブルハーネスで複数の機能が提供されます。

モレックスは、以下のオプションを使用してPOFケーブルアセンブリーとハーネスをカスタマイズします。

  • コネクタータイプ
  • ジャケット素材とカラー
  • 温度範囲
  • UL認証
  • ケーブル長さと許容範囲

さらに、モレックスの完全カスタマイズされたPOFケーブルソリューションを購入すると、顧客はベンダー削減でサプライチェーンを簡素化し、サードパーティのマージン/コストを排除できます。

アプリケーション


Rail infrastructure
Railway infrastructure locomotives
Subways
Traction, high-speed trains

3-D printers
Drag chain applications
Ethernet based applications
Factory automation
Fieldbuses
Industrial printers

Diagnostic equipment
Galvanic isolation
Optical sensors
Surgical equipment

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。