特徴と利点
概要
モレックスのファイバーガイドコリメーターとフォーカスガイドは、さまざまな光学システムで使用できます。これらの耐久性のあるモジュールは、光ファイバーから出る光を特定の離れたところから、望ましいビーム径またはスポットサイズに視準を合わせるまたは焦点を合わせるように設計されています。コリメーターとフォーカスガイドは、特定の出力が必要なレーザーダイオード、フォトダイオード、音響光学モジュレーター、その他の光ファイバーデバイスで使用されます。
仕様
コリメーターの焦点距離:
ミクロ(10mm)、中サイズ(18mm)、マクロ(38mm)
フォーカスガイドの焦点距離:
中サイズ(18mm、25mm、38mm)、マクロ(38mm、51mm、76mm)
ファイバータイプ:
シングルモード、マルチモード
開口数(該当なし):
0.12、0.22、0.26、0.37
コアサイズ:
<1,000µm
波長: UV~IR:
190nm~2400nm
レンズ素材:
BK-7、シリカ
コネクターオプション:
SMA905、FC、ST
標準温度範囲:
-40~+100℃ / -40~+212°F
よくある質問
コリメーターとフォーカスガイドの違いとは?
コリメーターは、発散を低減することによって平行、またはほぼ平行な光線を生成するために使用される光学デバイスです。フォーカスガイドは、通常は、コリメーターとフォーカスガイドの両方をペアにすることで、光を内側方向に向けることにより、ビームのスポットサイズを最小化または縮小する上で役立ちます。
コリメーターとフォーカスガイドを相互に組み合わせて使用できますか?
はい。当社専有の設計により、出力ビームをコリメートならびにフォーカスを落とせます。これは、各ユニット間のネジ式接続メカニズムを利用したデュアルレンズシステムで可能です。
コリメーターとフォーカスガイドは調整できますか?
はい。当社の中サイズおよびマクロコリメーターは、コリメーターの基部にある調整セットネジでわずかに調整できます。フォーカスガイドは、2つのユニット間のネジ接続システムの内または外にフォーカスガイドを回転することで調整できます。
どのようなタイプのファイバーで使用できますか?
ほとんどのシングルモードとマルチモード光ファイバーは、当社のコリメーターと互換性があります。
カスタムオプションは使用できますか?
現在、カスタムコリメーターまたはフォーカスガイドは提供していません。当社の技術チームと一緒に可能性を探る場合は、ご連絡ください。