特徴と利点
概要
ライフサイエンスOEMや、光ファイバーに依存する産業用レーザー機器メーカーは、光がインターフェースに反射して伝送を妨害するリスクを抱えています。ファイバーガイドモスアイ反射防止技術は、光の波長より小さいナノ構造を使用して専有プロセスを採用し、反射防止効果を得ます。
反射防止コーティングは損傷しきい値が低いため、伝送性能は改善されますが、依然として望ましいとは言えない状況です。ファイバーガイドのモスアイ反射防止技術は高い損傷しきい値を提供し、エネルギー入力増と耐久性の向上を可能にします。
仕様
反射防止タイプ:
ランダム化されたナノ表面
波長範囲:
400~1550nm
ファイバーサイズ:
3µm~最大2.00mmコア
広帯域反射率:
460~1550nm、1090nm以上で0.5%未満
入射角:
0~60˚
レーザー損傷しきい値:
59J/cm2、1064nm、16.4ns、20Hzでテスト、スポット径0.405mm
ファバータイプ:
オールシリカ
光ファイバー
ハードクラッドファイバー
バッファータイプ:
アクリレート
アルミニウム
金
ナイロン
ポリイミド
テフゼル
アセンブリータイプ:
単一ファイバーアセンブリー
カスタムバンドルアセンブリー
1Dアレイコネクター
コネクタータイプ:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
切断済み端
研磨済み端
丸形2.5mmフェルール
FD-80高出力用コネクター
905高出力用コネクター
1Dアレイ
カスタムコネクター
よくある質問
反射率とは?
光が垂直入射で界面に当たると、反射される光の強度は反射率によって決まります。
R: 𝑅=(no-ns)/(no+ns)²
ここで、noとnsは、それぞれ最初と2番目の媒体の屈折率です。
• 屈折率の差が増加すると、反射率が増加
• 屈折率の差を小さくすると、反射率が下がる
モスアイARテクノロジーとは?
ナノ構造の円錐形の性質がAR効果を生む
• ナノ構造は光の波長よりも小さい • 光波のフィールドは、屈折率の組み合わせ(空気とガラス)を「見る」
• 光が円錐状のナノ構造を伝播すると、構造のサイズが徐々に大きくなるため(勾配)、屈折率が徐々に増加し、反射光はほとんどまたは全くなくなる
• AR効果は広帯域で角度とは依存性がなく、受光角は最大60°
従来のARコーティングの欠点とは?
• 屈折率一致
• 光学素子上の低屈折率フィルムは、相殺的干渉を使用して単層または多層の反射を低減
• 多層干渉
• 相殺的干渉で多層フィルムを生む正確な厚さの薄膜は、反射を0.1%以上に低減
• 波長依存度が高い
• 狭帯域