特徴と利点
概要
モレックスは、以下の付加価値サービスなど、垂直統合されたODM/OEMソリューションをお客様に提供します。
光学製品設計および最適化: 光学、機械、電気、ソフトウェア/ファームウェアをカバーします。
テスト: コンポーネントからシステム全体、性能から信頼性、コンプライアンスまで、製品のあらゆる側面をカバーします。
システム統合: お客様が指定したハードウェア/ソフトウェアまたはリファレンス設計との統合と検証を提供します。
エキスパートによるアセンブリーと梱包: 統合アセンブリーとパッケージングの最適化の広範な経験を提供し、最も困難なスペース要件を満たします。
包括的サプライチェーン管理: 同期され、完全に統合されたサプライチェーンモデルを採用し、光環境固有の統合の課題ならびに重要な物流面の懸念に対処します。
製造施設証明: ISO 9001:2000/ISO14001/TL9000 Telcordia準拠