メインコンテンツにスキップ

外部プラント(OSP)ファイバー接続

工場で終端した接続は、保証された性能と迅速なデプロイメントが提供されると同時に、硬化SC-APC接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、堅牢で安定した光接続が保証されます。

製品のハイライト


コネクタータイプ動作温度IP定格
SC-APC-40~+75℃IP68

製品


境界ボックス

ドロップケーブル

マルチポートサービス端末

光スプライス 保護スリーブ

特徴と利点


環境対応型光接続

モレックスの屋外プラントファイバーの硬化 SC-APC 接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、ホームまたはビジネスへの安定した接続が保証されます。

業界標準接続

モレックスOSPファイバーのマルチサービス端末(MST)と曲げ制限フラットドロップケーブルは、業界標準のOptiTap互換コネクターを使用しています。ドロップケーブルは、SC-APC接続付きまたはスプライス用のコネクターなしでも注文できます。モレックスのホーム終端ボックスは標準のSC-APC接続を使用します。

迅速かつ信頼できる設置

モレックスのOSPファイバーの工場終端MSTおよび曲げ制限フラットドロップケーブルは、保証された性能を提供し、設置に特別なトレーニングは不要です。これらにより、光学要素を接合する最速の方法が提供されます。

ファイバー入口端末:
建物の外側での簡単、迅速、目立たない終端処理が容易になります。耐UVのハウジングがあり、屋内と屋外の環境で光ファイバー接続とスプライスを保護する壁取り付けアプリケーションに設計されています。

ファイバー壁コンセント:
ファイバーの接続、柔軟な接続、ストレージを1つのユニットに統合すると、さまざまな方法でケーブルを交差し、接続できます。また、内部のファイバーの曲げ半径を保護し、埃や湿気から保護できます。

マルチサービス端末(MST):
性能を保証し、コストを削減して最速でのデプロイメントを促進します。 また、メンテナンスとトラブルシューティング用の迅速なアクセスを提供します。

ドロップケーブル:
台座またはハンドホールからネットワーク端末への迅速かつ簡単な「プラグアンドプレイ」接続を提供し、空中、直接埋設、またはダクト設置に設置できるため、ドロップケーブルのデプロイメントにかかるコストと時間が削減され、ネットワークの分配部分のスプライスを減らすことで、設置とメンテナンスを簡素化します。

概要


ブロードバンド接続を住居と企業に運用するには、OSP環境で20年以上動作できる光ファイバー接続が必要です。モレックスのOSPファイバーの硬化 SC-APC 接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、インターネットサービスプロバイダーへの安定した接続が保証されます。

大規模なFTTx運用では、ファイバーの専門スキルを持たない技術者がファイバー素子/リンクを設置する必要があり、作業を最小限の時間でできます。工場で終端されたMSTとケーブルは、保証された性能(工場でテスト済み)を提供し、設置に特別なトレーニングは不要で(プラグアンドプレイ)、光学素子を接続する最速の方法を提供します。

施設(ネットワーク)所有者は、複数の供給ソースを相互運用できる必要があります。モレックスのOSPファイバーの MST とドロップケーブルは、業界標準のコネクターフォームファクターを使用します。

資料