シルバーフレキシブル回路ソリューション
モレックスのシルバーサーキットソリューションは、リジッドPCBに代わる柔軟なソリューションです。6層までのプリントとコンポーネントSMTが可能なシルバーフレックスは、従来のエッチング銅製品に対して経済的なアプローチを提供します。
ポリエステル(PET)基板:
• リジッドプリント基板(PCB)の代わりに柔軟な基板を提供します
• ポリイミドよりもコスト効果が高い
独自のはんだ付け技術:
• 従来のSMTプロセスで、PET上に微細ピッチ(0.50mm)のマイクロプロセッサベースのコンポーネント(IC)を取り付けることができます
UV硬化型カプセル化剤:
• はんだ接合部を保護し、振動や機械的衝撃に耐えられるようにします
• 幅広いアプリケーションに対応する強力な接続を提供
過酷な化学薬品や廃棄物処理施設は必要ありません:
• 環境に優しいコンポーネントを提供
銀塩写真プリント:
• 銅エッチングの経済的な代替品を可能にします
0.127mm(5.0mil)の狭いトレース、0.127mm(5.0mil)の狭いスペースのトレース、一部のデザインではさらに狭い、より細かいスペースのトレースが可能です:
• 低抵抗と高伝導性を提供し、低電力および低シグナル用アプリケーションの幅広い用途に効果的な回路となります