製品のハイライト
電圧: | 電池タイプ: | アプリケーション: |
---|---|---|
1.5および3.0V | 一次電池 | IoTソリューション、スマートラベル、 スマートタグ、ウェアラブルデバイス |
機能と利点
概要
ほとんどの先進国には廃棄物規制があります。これにより、リチウム電池を含む製品を処分する際に、エンドユーザーにとってコストがかかり、不便になります。モレックスの薄膜バッテリーは亜鉛と二酸化マンガンでできているため、エンドユーザーにとって廃棄が非常に簡単です。
コンスーマおよび医療機器メーカーは、着用者に快適で軽量なソリューションが必要です。モレックス薄膜バッテリーは、ウェアラブルや医療用バイオセンサーに取り付けることができ、患者の体に適合して最大の快適さを提供します。
多くの印刷電池は、ワイヤレスでデータを送信するために必要なピーク電流レベルに達することができません。モレックス薄膜バッテリーの積層構造は、内部抵抗を低減し、ピーク電流を向上させ、無線通信を可能にします。
アプリケーション
Environmental sensors
Perishable goods monitoring
Smart labels and tags
Biosensors
Blood glucose monitoring
Diagnostic and therapeutic devices
Drug delivery systems
Patient monitoring devices
Respiratory monitoring
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。