メインコンテンツにスキップ

PEDOTクリア導電センサー

PEDOTクリア導電センサーは柔軟性と半透明な回路を提供し、静電容量式ユーザーインターフェースパネルの曲面でのキーパッドバックライトを可能にします。

製品のハイライト


カテゴリーアプリケーション回路基板
画面印刷家電制御、自動車制御、産業制御PET、ポリカーボネート、ガラス

特徴と利点


PET、ポリカーボネート、ガラスなどの幅広い回路基板に有効:
耐久性のある半透明な回路が必要なさまざまなアプリケーションに最適

感圧接着剤(PSA)を塗布:
より高価な光学的に透明な接着剤(OCA)を使用して塗布する必要性を排除。標準PSAはPEDOTの効果的なアプリケーション方法です

低温処理と簡素化設計が可能:
全体的な低生産コスト

タッチセンシングと近接センシングの両方の作動が可能:
静電容量式タッチ、スライダー、作動用ホイールの両方を有効化し、幅広い設計ニーズに対応

薄い、透明な導電性センサー:
他の技術と比べてスペースを節約できるバックライト技術に対応

透明な回路:
照明を通すことで、回路を通してバックライト付き静電容量式キーを実現

フレキシブルな半透明の静電容量式フォイル:
立体的な表面に実装でき、より精巧なデザインが可能

概要


静電容量式ユーザーインターフェースの設計者は、モダンな外観のバックライト付きキーを望んでいますが、不透明な従来の回路を使用する場合は複雑なデザインを作成しなければなりません。PEDOTセンサーは半透明な回路であり、照明を通すことができます。その結果、回路を通してバックライト付きの静電容量式キーを実現できます。

顧客は曲面上にバックライト付きの静電容量式キーを望んでいますが、インジウムスズ酸化物(ITO)はもろく柔軟性に欠けるため、曲面には対応できません。PEDOTは、柔軟な半透明の導電性センサーです。ポリエステルの回路基板に適用すると、立体的な表面に実装でき、より精巧なデザインが可能になります。

OEMはバックライト付き静電容量式キーを設計したいと望んでいますが、スペースが限られているため、キーパッドの許容厚さが制約されてしまいます。不透明な回路(PCB、ポリイミド、またはポリエステル)を使用したバックライトの以前の方法は厚すぎました。PEDOTセンサーは、他の技術と比べてスペースを節約できるバックライト技術に対応します。

ITOの周りに構築されたタッチベースのテクノロジーは高価であり、高価で光学的に透明な接着剤(OCA)を使用しなければなりません。PEODTセンサーは製造コスト効率が良く、標準的な感圧接着剤(PSA)を使用して貼り付けることができます。

アプリケーション


Cooktops
Dishwashers
HVAC
Laundry
Refridgerators
Home automation
Smart speakers
Streaming devices
Thermostats

Center stack
Map light
On-door controls
Seat controls

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料