製品のハイライト
感知距離: | 目標素材: |
---|---|
1.00mm~40.00mm (誘導式センサー) 1.00mm~50,000.00mm(光電センサー) | 金属(誘導) 反射するあらゆる素材(光電) |
特徴と利点
概要
産業市場における最終製品のサイズが小型化する一方で、同時に新機能に求められる部品数は増加しています。製品デザイナーはスペースの制約からデザインの問題に直面しています。Contrinex誘導式センサーと光電センサーは、市場に出ている中で最小規模の自己完結小型センサーです。
オートモーティブや産業分野での用途では、衝撃や振動により端子が外れ、信号干渉が発生することがあります。Contrinex誘導式センサーと光電センサーは一体的な金属ハウジングを使っており、ほとんど壊れることはありません。さらに、こうしたセンサーはIP67、68、69K、Ecolabといった規格にも対応しており、難しい環境にも適切です。
クリアな物体や透明な物体(ガラス、透明フィルム、液体など)の検知は非常に難しいものです。Contrinex光電センサー(Ecolab認証済み)は特許紫外線技術を利用して透明な物体を検知することができます。このセンサーは最高1200.00mmの幅までの透明な物体を検知できます。
自動車や産業オートメーションのOEMは、衝撃、振動、化学薬品などに耐えられるセンサーを必要としています。Contrinex誘導式センサーは一体型のステンレスでできています。センサーはIP68とIP69K規格に準拠し、サイズはM8からM30、最大40.00mmの距離で知覚できます。
アプリケーション
Assembly lines
Filling and bottling equipment
Food and beverage production lines
Logistics
Machine tools
Material handling
Mobile equipment
Packaging equipment
Paint shops
Textiles
Welding machines
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。