- 製品
- 資料
製品のハイライト
コネクターの操作温度: | リードの操作温度: | ベータ範囲: | 抵抗範囲: |
---|---|---|---|
-40〜+105℃ | -40〜+150℃ | 3K~5K | 1K~100K Ohms |
特徴と利点
概要
家電業界や消費者業界では、製品の1カ所にしか温度感知システムを取り込めない場合があります。モレックスのNTCリング端子ケーブルアセンブリーは製品のどの場所に取り付けても正確な温度検知が可能です。
高品質で信頼できる温度感知ケーブルアセンブリーを入手するために、多大な時間とお金を費やしている業界もあります。モレックスのNTCリング端子ケーブルアセンブリーは、1.25mmピッチのMicro-Lockプラスコネクターで、すぐに使える機能と確実な嵌合維持を備えています。
機器の中でも届きにくい場所の温度感知は難しい場合があります。モレックスのNTCリング端子ケーブルアセンブリーにはさまざまな長さのケーブルと種々のベータ値範囲で、届きにくい場所の温度感知を可能にします。
さまざまな用途向けに異なるレベルの温度感度が必要な機器もあるでしょう。1つのデータ値しかない場合、エンジニアは温度感度の変更の制約を受ける可能性があります。モレックスのNTCリング端子ケーブルアセンブリーは多用なベータ値を提供できるため、狭い温度範囲でも広い温度範囲でも用途に沿って正確なレベルの感度を設定することができます。
製品ニーズに応じて、温度読み取りの許容差が異なる用途もあるでしょう。柔軟性を高めるために追加的な資金投入が必要な場合もあります。モレックスはそれぞれのベータ値の範囲に応じてさまざまな抵抗値許容差に対応しています。
抵抗値が高すぎる場合や低すぎる場合、サーミスター操作のためにデザインインフラの変更を余儀なくされる顧客もいるでしょう。それには時間もお金もかかります。モレックスのNTCリング端子センサーケーブルアセンブリーは25℃で1Kから100K ohmsの幅広い抵抗値に対応し、デザインを変更しなくても顧客の用途ニーズを満たすことができます。
アプリケーション
Boilers
Coffee makers
Electric beds
Electric ovens
Fire detection systems
Freezers
Refrigerators
Washing machines
Water heaters
HVAC
Motors
Food and beverage
Medical Devices
Computers
Printers
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。