メインコンテンツにスキップ

フラットリボンケーブル

高温と化学物質への曝露に耐え、頑丈であるが柔軟なTemp-Flex高性能フラットリボンケーブルは、幅広い市場とアプリケーションに最適です。

製品のハイライト


ケーブルオプション: ピッチ公差: 温度範囲:
高性能
間欠的
ハイブリッド
(高性能リボンケーブル)±0.002インチ(0.05mm)(高性能リボンケーブル)-55~+200℃

特徴と利点


高性能フラットリボンケーブル

PVCとTPEケーブルのオプションが限定されているため、厳しい環境では信号障害が長年にわたってまん延してきました。化学薬品、高温、磨耗、曲げへの暴露に耐える高性能リボンケーブルの調達が必要でした。Temp-Flex高性能フラットリボンケーブルは、PVCとTPEケーブルがたびたび故障する厳しい環境用に特別に設計されました。

画像

ハイブリッドリボンケーブル

民間航空会社、産業オートメーション、医療などのさまざまな業界では、単一のアプリケーションに電力、データ、同軸ケーブルが必要になることがたびたびありますが、スペースや環境制限によって制約されています。Temp-Flexハイブリッドリボンケーブルは、同軸ペア、シールド付き平行ペアなど、さまざまなサイズとタイプのワイヤーを1つのコンパクトな構造に組み合わせています。

画像

断続結合リボンケーブル

フラットで断続的に結合されたケーブルにより、柔軟性が向上し、終端処理が簡単になり、個別のセクションでケーブルを180度回転でき、ワイヤーをまとめて配置できます。また、自動または半自動終了も可能になり、量産終了時の時間を大きく節約し、終了エラーを減らし、終了効率を向上します。

画像

高性能リボンケーブル:

押出成形ケーブルが高屈曲寿命を提供: 
層間剥離を回避

FEPフッ素ポリマー素材はガスを放出しない: 
真空環境での安全な使用をサポート

フッ素ポリマー押出による高い動作温度: 
はんだ付け終端ならびに亜寒帯環境にも耐える

ハイブリッドリボンケーブル

耐久性: 
厳しい環境に耐えると同時に、高い性能を提供

コンパクトさ: 
同軸ペア、シールド付き平行ペアなど、さまざまなサイズとタイプのワイヤーを1つのコンパクトな構造に組み合わせ

終端が容易: 
1つの構造で複数のマイクロケーブルタイプを提供

断続結合:

リバースコネクターのピン配列基板対基板:  
一括終端を維持すると同時に、コネクターのピン配列を逆にする柔軟性を提供

一括/個別終端:  
一方の端で一括終端を有効化し、他方の端で各プローブへの個別終端を有効化

熱管理:  
個別ワイヤーによる一括終端が空気の流れをサポートし、熱が減少し、損傷の可能性を回避

概要


メーカーは、生産効率を最大化すると同時に、化学物質、高温、摩耗、屈曲への暴露に耐えるリボンケーブルを求めています。Temp-Flex高性能フラットリボンケーブルは、PVCとTPEケーブルがたびたび故障する厳しい環境向けに特別に設計されました。同時に、このリボン化ケーブルによりIDT/IDC圧入終端が有効化され、生産時間の短縮ができます。

アプリケーションには電源、データ、同軸ケーブルが必要になる場合が多いですが、スペースや環境の制限によって制約されます。Temp-Flex ハイブリッドリボンケーブルは、同軸ケーブル、シールド付き並列ペアなど、さまざまなサイズとタイプのワイヤーを1つのコンパクトな構造に組み合わせています。これには、終端を容易にするために複数のマイクロケーブルタイプを含められます。

設計者は、基板対基板の嵌合に逆コネクターのピン配列をする必要があり、これはほとんどのリボンケーブルではできません。Temp-Flex断続結合リボンケーブルは、一括終端機能を維持すると同時に、基板対基板接続用の逆コネクターのピン配列の柔軟性を提供します。

 

産業別アプリケーション


Telecommunications equipment

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料