メインコンテンツにスキップ

マイクロ押出成形プライマリーワイヤー

Temp-Flexマイクロ押出成形プライマリーワイヤーは、侵襲的および移植可能な医療アプリケーションの厳しい許容要件を満たし、幅広い生体適合性導体材料で52AWGまでの高い信頼性を提供します。

製品のハイライト


外径(OD): 絶縁: 電線サイズ(AWG):
厳しい壁公差: ワイヤー外径の5%までピンホールのない絶縁
(FEP、PFA、ETFE)
36~52

特徴と利点


ワイヤー周辺への絶縁適用に使用される押出成形プロセス:
埋め込み型リード環境での正確な同心性(ワイヤー周囲の均一な肉厚)を保証

使用可能な材料の幅広い選択: 導体(SPC、MP35N、貴金属、ステンレス鋼)、生体適合性断熱材(FEP、PFA、ETFE)、さまざまな電線サイズ(36~52AWG):
高度なカスタマイズをサポート

化学的に不活性な断熱材:
サージカル液に対して不浸透かつ不活性。人体における生体適合性の使用を保証

欠陥または穴がないピンホールフリーワイヤー:
クラックの影響を受けやすいエマルションと分散被膜を使用した同様の製品よりも優れた信頼性を提供

導体肉厚は最小0.0076mm:
侵襲的および埋め込み可能な医療アプリケーションの厳しい許容要件

概要


Temp-Flexマイクロ押出成形プライマリーワイヤーを使用すると、顧客はさまざまな医療アプリケーションに高密度パッケージ化できる、サージカルに埋め込み可能なリードを開発できます。ワイヤー絶縁は精密な押出成形プロセスによって適用され、他の技術と比較して優れた誘電インテグリティとなります。

このプロセスは同時にワイヤーをカプセル化し、一貫した均一なコーティングを提供します。さらに、このプロセスはピンホールのない絶縁を提供するため、結果的に導体露出のリスクが制限され、分散被膜またはエナメル被膜と比較してより信頼できる絶縁が得られます。

アプリケーション


Cardiac rhythm management
Catheters
Cochlear implants
Deep brain stimulation
Defibrillators
Endoscopic applications
Invasive probes
Neurological therapies
Pacemakers
Pain management
Spinal cord stimulation

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。