メインコンテンツにスキップ

未来を切り拓く

車両からデータセンター、そしてその先まで、コネクティビティはすべての中心にあります。そして、コネクティビティの革新は、ドライバーのいない車両、小型化されたデバイス、デジタルサプライチェーンを実現させます。しかし、これだけ変化がある中で、メーカーは、V2X通信、人工知能(AI)、モノのインターネット機能に対する消費者の需要の高まりといった新たなトレンドにどう対応すればいいのでしょうか。モレックスは、コネクティビティの次を見据えた洞察力で、お客様の未来に貢献します。

概要


消費者と専門家などが、イノベーションの必要性を推進しています。より安全な運転体験や、より合理的な製造工程など、コネクティビティの進化は、接続された世界のビジョンを実現します。今日の自動車は車輪のついたデータセンターであり、最新のソフトウェア、コネクティビティ、クラウド、エッジコンピューティングの機能を組み込み、周囲の世界に意識を向けることができるようになっています。消費者向け機器は、小型化と高機能化を同時に進める必要があり、製品設計者はサイズと性能のバランスを取るという課題に直面しています。データセンターは、AIからの新たな要求に備えつつ、あらゆるものがクラウドとインターフェースしなければならないという期待に応えるべく、急速に進化を遂げています。一方、医療機器は、より侵襲性の低い検査や積極的な健康モニタリングの手段を生み出し、多くの場合、実際に患者を治療しています。

モレックスのような企業は、こうしたコネクティビティの進歩をすべて取り入れ、職場に適用しています。デジタルトランスフォーメーションは、よりアジャイルで協力的な企業になることで、お客様を第一に考え、性能、信頼性、革新性を犠牲にすることなく、お客様の市場投入までの時間を短縮することを可能にします。  

未来をどうやって切り拓きますか? 

特集


車輪の上のデータセンター

次世代の自動車アーキテクチャを構築し、提供するために必要なことは何か、500人以上の業界のキーパーソンに聞きました。結果は明らかでした。新しい機能は「もし」ではなく「いつ」の問題なのです。設計要件から予想される課題まで、車輪の上のデータセンターは、メーカーとサプライヤーの両方から注目されています。 

画像

再創造された未来のためのC.A.S.E.

明日の自動車は、単なる車輪の上のデータセンターではありません。Connectivity(コネクティビティ)、Autonomy(自動運転)、Shared(シェア)、およびElectrification(電動化)、つまりC.A.S.E.が今日のテーマです。しかし、それらはまた、これから起こることをどのように形作っていくのでしょうか。

画像

デジタルトランスフォーメーションで人を価値につなげる

Amazonは、BtoC領域におけるサービスの新しい基準を打ち立てました。そして、あらゆる業態や規模の企業に同じことをするようプレッシャーをかけています。そしてモレックスも例外ではありません。  お客様に市場投入までの時間の短縮、製品開発能力の向上、比類のない品質を提供するために、モレックスは自社のデジタルトランスフォーメーションに投資することで、お客様が期待する顧客体験をサポートしています。80年以上にわたって顧客体験を第一に考え続けてきた私たちの姿勢を紹介します。

画像

ケーススタディ

モレックスとメソナイトは、コネクティビティとパワー用技術のイノベーションによる業界初のスマートドアの販売を発表します。

変革的なスマートホーム技術を取り入れる場合、特にインテリジェンスやコネクティビティを追加する際には十分な工夫が必要です。おそらくそれが理由で、メソナイトのM-Pwr™スマートドアが印象的なのでしょう。業界初のスマートドアであるこの住宅用屋外ドアは、電源、LEDウェルカムライト、非常用バッテリーバックアップ、カメラ付きインターホン、スマートロック、ドアステートセンサーを完全に統合し、どこにいても常につながることができる素晴らしい機能を備えています。

画像
画像
「この新分野で成長するためには、柔軟でモチベーションの高いパートナーが必要でした」と、ボドゥルカ氏が振り返ります。「初期コンセプトからフルスケールの製造まで、開発プロセスを併走してくれる会社を探していました。同時に求めていたのは、当社の革新的なマインドを共有できる会社でした。」
アレックス・ボドゥルカ
エンジニアリングリード
メソナイト

追加資料


記事

リアルタイムデータがもたらすイノベーション

AI、AR/VR、デジタルツイン、センサー、機械学習がかつてないスピードで登場し、設計から生産、配送、顧客体験に至るまで、製品ライフサイクル全体を改革しています。接続されたリアルタイムのデータは、未来を現実に変えつつありますが、それには独特の課題が伴います。

画像

ブログ

電力とデータの重要性

最近のモレックスの調査では、圧倒的な数の回答者が、2030年までにすべての新車がEVかハイブリッド車になり、ある程度の自動運転機能が搭載されるという意見に同意しています。これは、電力や高速データ処理の要件への対応を迫られている自動車メーカーにとって、どのような意味があるのでしょうか。

画像