跳至主要内容

关于

协作提升质量

质量是 Molex莫仕的关键价值观,也是我们三大核心品牌原则之一,另外两大核心品牌原则是值得信赖的客户关系和工程专业知识。我们的协作方式将我们的全球团队和客户团结在一起,在我们的产品和您的产品设计和制造过程中的每一步均保证产品质量。

Molex莫仕因合作文化而感到自豪。我们的理念建立在 Koch Industries 基于原则的管理 (PBMTM) 方法之上,该方法赋予个人和团体决策的权力。通过打造充满信任的环境,我们的工程团队可以跨学科工作,并与客户携手合作,不断改进,推动质量承诺。

我们对质量的关注不仅仅是一项指导原则;更是我们工作方式中不可缺少的因素。作为高质量互连解决方案的行业领导者,产品可靠性是不可缺少的要求。在全球范围内,我们的团队相互合作并与客户一起使用多参数模拟器、严格的本地化实验室测试和其他设计工具,帮助客户着眼于可制造性设计优化产品,以确保最高水平的产品一致性并减少返工。

没有 Molex莫仕全球设计、工程和制造领导者团队的支持,就无法实现对工业工程和制造自动化的投资。他们共同为我们的产品及客户的产品提供卓越的质量。作为一家制造商,我们深知您的成功取决于为您提供客户可以信赖的解决方案。无论是高科技消费品、创新的医疗保健服务,还是坚固可靠的汽车系统,我们都会为您提供支持。

Pile Dynamics 与 Molex莫仕合作,改变基础测试

作为动态基础测试解决方案的全球领导者,协作可以实现更高的质量、更快的上市时间和可靠的供应链动力创新。

图片

Masonite 和 Molex莫仕开启连接和电源技术的创新

Masonite 与 Molex莫仕 之间的全球协作加快了产品设计过程,并推出了独一无二且备受赞誉的智能门。 

图片

TRENDS & INSIGHTS

Designing for Reliability

How can engineers protect products and brands from reliability failures while balancing customer demands for cost, performance, durability and ever-accelerating release cycles? What innovations are on the horizon to assess reliability as long-time experts face retirement? Reliability has never been more complex.     

欢迎来到全球可靠性测试实验室

Molex莫仕全球可靠性实验室提供一站式高质量设计、测试、验证和认证服务。在整个产品生命周期中,数十年的工程专业知识可以让您的团队加快开发周期、最大程度降低成本,并提供符合客户期望的关键应用程序质量。   

质量建立在工程专业知识之上

我们的客户很清楚。是 Molex莫仕的工程专业知识使他们成为一次又一次的回头客。对关键产品开发要求的支持和对下一代功能的整合均建立在我们跨学科团队的承诺、无与伦比的产品质量以及值得信赖的客户关系之上。 

合规是重中之重

产品质量取决于其是否符合法律、行业和客户要求。从采购到包装,Molex莫仕始终坚持严格的产品合规政策。我们的政策和支持文档可供查看和下载。

获得认证的制造工厂

我们在世界各地的许多制造工厂获得了各种国际公认的标准认证,例如,国际标准化组织 (ISO) 14001 环境管理体系 (EMS) 认证或 ISO 9001 质量管理体系 (QMS) 认证。

加快快速高效的工业 4.0 之路

随着复杂机器、控制系统和工厂车间速度及操作的数字化和转型计划不断增加,工业 4.0 的前景对全球公司而言越来越重要。对于许多组织而言,实现工业 4.0 价值的机会仍然遥不可及。然而,在 Salvagnini,对流程优化和效率的承诺如今正在产生切实的效益。 

在处理了 EtherCAT 线路上的通信丢失问题后,Salvagnini 开始与 Molex莫仕合作解决接线问题,构建解决方案,以在其连接的机器之间实现更高的稳定性和连接质量。

图片
图片
“Molex莫仕的产品质量和对标准的符合性给我们留下了深刻的印象。”
Alessandro Bano
商品经理
Salvagnini
图片

探索更多

Molex莫仕相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。