跳至主要内容

提升冰箱设计和用户体验

如今的冰箱设计必须符合严格的安全标准,同时还要改善用户界面 (UI) 并集成智能功能以提升厨房体验。Molex莫仕通过创新的连接解决方案为这些设计要求提供支持,这些方案可实现先进的功能并确保可靠耐用的性能。

设计冰箱组件


过去十年间,制冷设计的复杂性发展十分迅速。远程监控、高级 UI,甚至摄像头集成都已成为消费者希望冰箱能够提供的功能。设计工程师必须在有限空间内增加新功能,同时还要考虑各种其他设计要求。

随着工程师将更多的特性和功能融入到制冷设计中,他们面临的难题是确保他们的设计符合安全和环境标准,以及制造人体工程学的要求,同时又要加快设计周期。他们需要考虑满足这些严苛要求的组件,其特点包括满足灼热丝规范、更小的插配力、信号完整性、更小的印刷电路板占用空间、锁紧机制和预先装配的解决方案。

凭借丰富的工程专长,Molex莫仕提供了创新、高质量的连接解决方​​案,满足每个制冷子系统的独特要求。

特色产品


主要电子连接器


冰箱制造商将操作员人体工程学视为装配线上的首要任务。为了降低疲劳和受伤的风险,制造商更喜欢提供低插配力并保持高质量连接的连接器。Molex莫仕连接器支持操作员人体工程学要求,并提供安全可靠的连接,以实现一致的产品性能。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-One 连接器 线对板 2.00 毫米 2 至 8 4.0A
KK Plus 连接器 线对板 2.50 毫米
3.00 毫米
3.96 毫米
2 至 8 11.0A
Nano-Fit 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 16 8.0A
Mini-Lock 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 15 3.5A
Micro-Fit 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 10.5 A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5 A
CP-6.5 连接器 线对线
线对板
6.50 毫米 2 至 6 12.5A
Mega-Fit 连接器 线对线
线对板
5.70 毫米 2 至 12 30.0A
DuraClik 连接器 线对板 2.00 毫米 2 至 15 3.0A

用户接口连接器


高级 UI 是家电设计领域的一个新兴趋势,消费者希望获得直观且易于使用的功能。为了满足这些需求,工程师必须设计出能够容纳更多功能的更高密度的印刷电路板。Molex莫仕组件的设计考虑了信号完整性、触摸控制和空间,从而帮助设计工程师提供简单而直观的用户体验。

  配置 间距 电路数 驱动器类型
Easy-On FFC FPC 连接器 线对板 0.20 毫米至 2.00 毫米 2 至 120 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式
Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC) 电缆 0.25 毫米至 2.54 毫米 3 至 120 -
  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-Lock Plus 连接器 线对板 1.25 毫米
2.00 毫米
2 至 42
2 至 16
3.6 A
4.7A
Nano-Fit 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 16 8.0A
Mini-Lock 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 15 3.5A
KK Plus 连接器 线对板 2.50 毫米
3.00 毫米
3.96 毫米
2 至 8 11.0A
SlimStack 连接器 板对板 0.35 毫米至 1.25 毫米 6 至 240 18.0A

线束


随着消费者对冰箱新功能的期望越来越高,设计工程师面临的难题是实现面向未来的冰箱电子元件设计,同时又能确保快速上市。使用预先装配的线束可以简化升级过程,最大程度减少供应链难题并加快产品上市时间。Molex莫仕电缆组件是高效可靠的解决方案,能够满足与更新、增强或新型号发布相关的复杂布线要求。

  间距 电路数 最大 电流额定值
Mini-Fit 电缆组件 4.20 毫米 2 至 24 20.5 A
Micro-One 电缆组件 2.00 毫米 2 至 8 4.0A
Nano-Fit 电缆组件 2.50 毫米 2 至 16 8.0A
KK Plus 电缆组件 2.50 毫米
3.00 毫米
3.96 毫米
2 至 8 11.0A
Mega-Fit 电缆组件 5.70 毫米 2 至 12 30.0A

定制电缆组件解决方案

定制电缆组件和线束提供多种配置选项,为复杂的冰箱组件设计提供支持。

温度控制连接器


冰箱设计需要有效的温度控制系统,以保持精确的温度并提供可靠的性能。Molex莫仕提供各种旨在实现高可靠性的连接器,具有端子位置保证和锁紧装置等功能,可防止错误插配或意外断开,从而有助于减少设备故障。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Sabre 连接器 线对线
线对板
7.50 毫米 2 至 8 18.0A
VersaBlade 连接器 线对线 6.20 毫米 1 至 9(标准型号)
2 至 4(高温型号)
15.0A
Micro-Fit+ 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 13.0A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5 A

照明连接器


在冰箱设计中,照明解决方案必须提供最佳照明,同时还要符合家电电气架构所带来的空间限制。对于设计工程师来说,这需要仔细挑选组件,以平衡节省空间的特性和各种配置。Molex莫仕为设计工程师提供了一系列连接器,都具有较小的印刷电路板占用面积以及一系列可实现设计灵活性的选项。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-Lock Plus 连接器 线对板 1.25 毫米
2.00 毫米
2 至 42
2 至 16
3.6 A
4.7A
Micro-One 连接器 线对板 2.00 毫米 2 至 8 4.0A
Nano-Fit 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 16 8.0A
Mini-Lock 连接器 线对线
线对板
2.50 毫米 2 至 15 3.5A
KK Plus 连接器 线对板 2.50 毫米
3.00 毫米
3.96 毫米
2 至 8 11.0A
Micro-Fit+ 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 13.0A

传感器连接器


作为冰箱设计的一个关键因素,温度传感系统通常被限制在设备中的某一个区域,但准确的温度读数可能需要多个 Beta 值。工程师必须设计有效的方法,确保无论温度传感系统位于何处都能获得一致的温度读数。Molex莫仕提供了可端接到热敏电阻末端的连接器,从而能够安全固定到印刷电路板并有助于确保更加准确的温度读数。

  工作温度 Beta 值范围 电阻范围
NTC 环形温度传感器电缆组件 -40°C 至 +105°C(带连接器)
-40°C 至 +150°C(带引线)
3K 至 5K 1K 至 100K 欧姆
  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-Fit+ 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 13.0A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5A

制冰和供水连接器


消费者经常会使用冰箱上的制冰和供水功能,并希望这个子系统在设备整个使用寿命期间都能够可靠地运行。设计工程师需要将连接器加入到制冰和供水设计中,从而提供出色的耐用性来承受频繁使用。Molex莫仕连接器具有专为实现耐用性能而设计的功能,例如摩擦和压力锁紧、端子位置保证和安装耳,以实现更强的固定力。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
VersaBlade 连接器 线对线 6.20 毫米 1 至 9(标准型号)
2 至 4(高温型号)
15.0A
Micro-Fit+ 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 13.0A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5 A

Wi-Fi 连接器


消费者希望家电能够像智能家居设备一样使用,冰箱也不例外。支持 Wi-Fi 的服务警报、通信和远程监控越来越被视为必备功能。为了满足 Wi-Fi 通信的可靠性要求,Molex莫仕连接器提供了完整的 EMI 屏蔽,以实现出色的信号完整性,同时占用空间小,能够节省印刷电路板的空间。

  配置 频率
5G 毫米波射频柔性对板连接器 信号:2 至 4
接地:4 至 6
电源:4 至 0
15 GHz
25 GHz

摄像头连接器


随着设计工程师展望未来,冰箱内部的摄像头对于让消费者实现远程访问和自动创建购物清单等功能来说变得愈发重要。在已经很密集的印刷电路板上考虑布局限制时,这一附加功能带来了难题。Molex莫仕连接器采用较小的间距和插配高度,最大程度节省了空间,同时又能提供高质量的数据传输。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-Lock Plus 连接器 线对板 1.25 毫米
2.00 毫米
2 至 42
2 至 16
3.6 A
4.7A
Micro-One 连接器 线对板 2.00 毫米 2 至 8 4.0A