设计域控制单元
汽车技术瞬息万变,这为汽车设计工程师在设计 DCU 时带来了十分复杂的难题。他们必须打造能够无缝集成越来越多的电子控制单元 (ECU)、管理高速数据传输,以及考虑电磁干扰 (EMI)、空间限制和恶劣环境等因素的系统。在满足这些需求的同时又要确保可制造性、可扩展性、安全性和成本效益,这让设计变得更加复杂。
Molex莫仕通过符合汽车行业严格要求的创新、灵活的连接器解决方案来满足这些不断变化的需求。Molex莫仕解决方案的主要特性和优势包括:
- 具有高达 224 Gbps 数据速度的高速通信,可以支持高级驾驶员辅助系统、自动驾驶功能,以及即时数据分析和决策
- 采用小型化的高密度互连,设计有坚固的外壳,节省空间且坚固耐用,可在关键应用中可靠地运行
- 通过多种电源、数据和信号连接器实现通用的安全连接,并具有多个驱动器和自动锁定等功能,能够提供可靠持久的性能
特色产品
域控制单元连接器内部
针对 DCU 的紧凑空间限制,Molex莫仕提供了高密度、节省空间的设计,可以在更小的空间内集成更多功能,使 DCU 成为响应迅速的联网汽车电子系统的基石。这些互连解决方案提供了高达 224 Gbps 的数据传输率、具有侧壁保护的紧凑耐用设计,以及多功能驱动器选项,以实现创新的 DCU 应用。
堆叠高度 | 电路数 | 线对板 | 板对板 | |
---|---|---|---|---|
FFC/FPC 连接器 | 2 至 120 | X | ||
Mirror Mezz 连接器 | 5.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米 | 多达 270 | X | |
SlimStack 连接器 | 0.60 至 16.00 毫米 | 6 至 240 | X |
域控制单元连接器外部
为了帮助设计工程师确保极具挑战性的条件下的可靠性能,Molex莫仕提供了多套密封、高密度、高速和混合互连解决方案。这些连接器支持电动汽车和先进汽车架构中不断增加的电源和数据传输需求,同时简化了系统设计工作和装配过程以提高可制造性。
端子尺寸 | 电路数 | 密封式 | 线对板 | 线对线 | |
---|---|---|---|---|---|
CMC / CMX 连接器 | 0.64 毫米,1.50 毫米,2.80 毫米 | 22 至 154 | X | X | |
Compactus 连接器 | 0.50 毫米、1.00 毫米、2.80 毫米 | 48 至 186 | X | X | |
ConnTAK50 连接器 | 0.50 毫米 | 2 至 22 | X | ||
DuraClik 连接器 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | X | X | |
Mini50 连接器 | 0.50 毫米 | 4 至 38 | X | X | X |
MX-DaSH 连接器 | 0.50 毫米、1.20 毫米、1.50 毫米、2.80 毫米、4.80 毫米 | 多个,模块化,混合 | X | X | X |
stAK50h 连接器 | 0.50 毫米,1.20 毫米,2.80 毫米 | 12 至 56 | X |
高速域控制单元连接器
要满足如今车辆中复杂电子元件(例如安全系统和无线设备)的速度和带宽要求,需要使用专门的解决方案。Molex莫仕的高速数据连接器采用了针对汽车行业需求而定制的设计,可提供高达 20 GHz 的数据速度。其特点包括节省空间的封装尺寸、强大的端接系统和受到屏蔽的触点,以确保关键应用中的可靠性。
电缆 | 端口 | 密封式 | 线对板 | 线对线 | |
---|---|---|---|---|---|
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 | 同轴 | 单个,两个,四个,自定义 | X | X | X |