设计电动汽车充电站
设计工程师的任务是通过在不增加设备占用空间的情况下集成更多功能来增强用户体验。Molex莫仕积极应对挑战,提供了一系列连接器,具有多种配置、电路数量和间距尺寸,从而能够实现灵活设计,优化了印刷电路板 (PCB) 的空间。
在电动汽车充电设计中,可靠性不能受到影响。Molex莫仕意识到了汽车充电站的迅速兴起,从而为工程师提供了连接器解决方案,无需额外工具即可加快装配速度,有效缩短了电动汽车充电站的上市时间。
特色产品
电源和信号连接器
在快速发展的电动汽车充电领域,设计要求也在快速演变,以满足各种新兴需求。设计人员需要紧凑型电源和信号连接器,以最大程度增加印刷电路板上的组件空间,并提供多种配置和电路尺寸。
间距 | 电路数 | 线规 | 电镀 | |
---|---|---|---|---|
Nano-Fit 连接器 | 2.50 毫米 | 4 至 16 | 20 至 26 AWG | 锡,金 |
iGrid 线对板连接器 | 2.00 毫米 | 10 至 40 | 22 至 28 AWG | 锡,金 |
Micro-Latch 线对板连接器 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | 22 至 30 AWG | 锡,金 |
接线板 | 2.54 至 15.00 毫米 | 1 至 48 |
板对板连接器
Molex莫仕板对板连接器具有微型间距尺寸和多种电路尺寸,提供了设计自由度和灵活性,为实现电动汽车充电技术的附加组件节省了宝贵的设计空间。
间距 | 电路数 | 插配长度 | |
---|---|---|---|
SlimStack 板对板连接器 | 0.175 至 1.25 毫米 | 6 至 240 | 0.60 至 16.00 毫米 |
用户接口连接器
用于用户界面 (UI) 系统的 Molex莫仕 FFC/FPC 连接器提供小间距尺寸和多种电路选项,以实现设计灵活性。为了最大程度减少装配时间,制造商需要一种简单可靠的流程在有限空间内连接印刷电路板。FFC/FPC 连接器是带有驱动器的微型解决方案,可以让插配变得简单、安全。
间距 | 电路数 | 驱动器类型 | |
---|---|---|---|
Easy-On FFC/FPC 连接器 | 0.20 毫米至 2.00 毫米 | 2 至 120 | 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式 |
电缆和电缆组件
Molex莫仕通过提供一系列经过验证的连接器,将其预先端接至电缆,简化了复杂的设计难题,从而无需与另外的电缆供应商合作。随着电动汽车充电行业不断发展,设计人员和系统架构师必须加快产品上市速度,而 Molex莫仕现成的电缆解决方案则是简化生产、提高质量、降低专用工具成本的关键所在。
间距 | 电路数 | 长度 | 电镀 | |
---|---|---|---|---|
Micro-Latch 成品单线电缆组件 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | 50 毫米至 600 毫米 | |
Premo-Flex FFC 电缆 | 0.25 毫米至 1.24 毫米 | 3 至 120 | 25 毫米至 3000 毫米 | 锡,金 |
通信连接器
随着电动汽车充电站越来越多地集成电子商务和远程监控功能,迫切需要能够确保可靠、高速数据传输的通信连接器。Molex莫仕提供了必不可少的连接器,可在多种配置中提供快捷、紧凑的连接,并且经过极化设置以防止卡错误插入,是针对电动汽车充电应用的高性能量身打造的。
电路数 | 弹出器类型 | |
---|---|---|
内存卡/SIM 卡连接器 | 6 至 9 | 推-推型,铰链 |