总览
如今的房主比以往任何时候都拥有更多的能源 - 并且拥有更多的控制权。在家庭能源管理的这个新领域,家庭和电网并肩工作,分配能源生产、创造冗余并缓解资源紧张。可再生能源和支持技术现在为房主提供了更好的方法来监控和调整其能源使用,并最大程度减少能源成本上涨带来的财务影响。从 2022 到 2023 年,美国家庭的能源价格上涨了 14% - 2013 到 2022 年这九年期间也出现了相同幅度的上涨。欧洲部分地区受到的影响更为明显,一些国家的能源成本在 2022 年上涨近 100%,这引发了太阳能的广泛采用,并导致趋势完全逆转。现在,太阳能产能过剩导致欧洲的能源价格经常出现负值,造成能源提供商向房主付费,并暴露出储存太阳能以备不时之需的重要性。
快速发展的家庭储能领域是创新的一个缩影。家庭电池储能系统 (BSS) 可以存储多余的太阳能以供日后使用,物联网 (IoT) 连接能够识别耗电量大的设备,而车到户 (V2H) 技术彻底颠覆了家庭充电的概念。但家庭能源管理仍处于用户采用的早期阶段,许多人还不熟悉 BSS 等技术。有些人甚至可能对火灾风险存在误解。无论设备发挥什么作用,能源管理都需要质量、可靠性和安全性 - 行业的成功取决于此。
Molex莫仕拥有 80 多年的丰富经验,能够通过领先的互连解决方案和无与伦比的工程专业知识帮助家庭能源管理等行业发挥出它们的潜力。我们经过 UL 认证的连接器和母排可确保在大功率、恶劣环境应用中安全运行 - 提供您的客户所期望的可靠运行。在监管要求不断变化的行业中,我们的全球影响力能够提供符合区域市场需求的解决方案。