跳至主要内容

家庭能源储能系统的连接性

在对安全高效能源解决方案的需求激增的推动下,家庭储能市场正在快速发展。这种发展凸显了对符合不断增加的功率要求以及强大热管理的需求。设计人员面临着在有限的居住环境内优化功率这一难题,需要采用创新方法实现印刷电路板 (PCB) 空间利用和连接设计。

设计家庭能源储能系统连接


在需要更高能源吞吐量的新型家庭能源储能系统 (HESS)(有时也被称为能源储能系统 (ESS))中,连接性是一个关键考虑因素。由于这些系统可以应对更高的能量水平,因此需要强大的热管理来降低风险。设计人员面临的挑战在于达到平衡——实现必要的大功率,同时确保低接触电阻和低压降,这是最大程度减少热量产生的关键因素。这一平衡对于效率以及系统的安全和使用寿命而言至关重要。

居住环境中的另一个限制就是产品的实际占用空间。最大程度缩小空间的压力甚至蔓延到了印刷电路板的布局中,设计人员会力求优化每一平方英寸的可用空间。

随着该行业继续以前所未有的速度扩张,制造商也在竭尽全力缩短产品上市时间。这种紧迫感导致需要不仅能提高 HESS 的性能效率,还能简化装配过程的组件。承诺安装简单并最大程度缩短生产时间的连接解决方案和电缆组件并非遥不可及,而是跟上行业发展轨迹的一个必要条件。

Molex莫仕推出了一系列旨在解决家庭能源储能问题的解决方案,以解决这些复杂难题。

特色产品


电池系统


对于电池系统而言,对占用空间少且具有多功能设计的连接器的需求日益增加,从而提供了各种配置和电路尺寸以满足不同的要求。这种平衡对于满足现代能源解决方案日益增长的需求而言至关重要。

  电流 电路数 工作温度 线规 间距 其他
SW1 连接器 高达 300.0A   -40°C 至 125°C      
Mini-Fit 连接器 高达 13.0A 2 至 40 高达 120°C 16 至 18 AWG 4.20 毫米 6.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米触点直径
Mini-Fit 成品电源和信号单线电缆组件 高达 13.0A 2 至 10 高达 120°C 16 至 18 AWG 4.20 毫米  
Nano-Fit 成品电源和信号单线电缆组件 高达 8.0A 4 至 16 高达 115°C   2.50 毫米  
Nano-Fit 连接器 高达 8.0A 4 至 16 高达 115°C 16 至 18 AWG 2.50 毫米  
  电压 电路数 间距
接线板 高达 1000V 1 至 48 0.54 毫米至 15.00 毫米

网关大功率解决方案


这些 HESS 网关连接器经过精心设计,可满足严格的功率要求并最大程度减少热量产生,提供的解决方案可以帮助设计人员实现大功率性能,同时又不会影响安全性和效率。

  电流 电镀 工作温度 其他
SW1 连接器 高达 300.0A   -40°C 至 125°C 6.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米触点直径
母排   锡、镍、银   柔性、刚性和叠层
PowerPlane 母排连接器 130.0A 至 320.0A -40° 至 125°C 焊尾、螺钉安装端接类型

网关电源连接器


随着家庭能源领域的不断发展,设计要求变得越来越复杂。在这种动态环境中,对多功能电源连接器的需求变得至关重要。设计人员正在寻求满足目前和将来功率需求的解决方案。网关电源连接器具有这种应变能力,提供了一系列节省印刷电路板空间的选项,同时又能提供适当的功率以保持家庭能源系统高效可靠地运行。

  电流 电镀 工作温度 线规 间距
Mega-Fit 连接器 高达 30.0A 锡、金   10 至 16 AWG 5.70 毫米
Mini-Fit 连接器 高达 13.0A   高达 120°C 16 至 18 AWG  

 

  电压 电路数 间距
接线板 高达 1000 V 1 至 48 0.54 毫米至 15.00 毫米

网关电缆组件


由于 HESS 领域十分重视快速上市时间,因此制造商正在寻求有助于缩短生产时间、确保质量和减少成本高昂的工具要求的解决方案。出于这些原因,采用预先装配的电缆可以为品牌提供战略优势。这些随时可进行集成的解决方案有助于加快装配过程,确保储能系统既能满足能源领域不断增长的需求,又能满足严格的质量标准。

  电流 电路数 线规 间距
Mini-Fit 成品电源和信号单线电缆组件 高达 13.0A 2 至 10 16 至 18 AWG 4.20 毫米