总览
工业制造是现代生活的一个重要组成部分。 我们认为理所当然存在的所有产品,从家电到最新的机器人,都需要依赖高效且响应速度快的制造业来交付。
消费者行为的变化和对快速供应能力的预期迫使制造商采用新的工业自动化技术。现代工厂需要灵活运营 - 能够快速切换流程以响应市场变化。加速采用全新数字技术的制造商表现出了更强的韧性。这些技术统称为工业 4.0,推动了智能工厂的出现。
智能工厂将运营技术 (OT) 与最新的信息技术 (IT) 相结合。机器和业务应用之间的实时通信打造出了一个响应速度更快的设施,能够根据需求的变化快速、有效地进行调整。改进的空间感知和导航能力让机器人过程自动化的使用成为可能。然而,自主机器人的大量使用带来了对稳健的功能安全和信息安全协议的需求。
云和边缘计算技术的引入为工厂车间带来了高速、低延迟的计算能力。智能工厂使用人工智能 (AI) 和机器学习来做出与生产、
供应链和维护相关的更加明智、由数据驱动的决策。
即使在恶劣的条件下,这种先进的工业自动化设备也必须提供出色的可靠性。这意味着智能工厂需要机器和业务应用之间实现安全、可靠和紧密的连接,以帮助制造商轻松地重新配置其流程。连接器、传感器和天线还必须密封以抵御各种因素的影响,从而能够承受极端温度和高振动。Molex莫仕因提供先进的端到端工业自动化解决方案而获得全球认可。我们为客户提供广泛的坚固设计和工程基础设施解决方案,专门针对苛刻的制造环境,包括汽车、物料搬运、食品和饮料、商用车等。
按数字
1600 亿美元
工业自动化市场规模
300 万
全球工业机器人数量
10%
智能工厂发展