总览
小型电子元器件使致力于以人为本的医疗保健的新一代医疗科技设备成为可能。这些互联设备使用的是物联网 (IoT) 核心的机器间通信。物联网能够让设备相互共享数据,从而可以对这些数据进行分析,为患者提供诊断和治疗。最近推出的 5G 进一步加强了这一点。
这些互联设备与医院中笨重的大型机器几乎没有共同之处。小型电子元器件设计造就了新一代小型医疗科技设备,使患者能够自由地继续日常生活,同时又可以监测自己的健康状况,甚至接受治疗。在患者舒适的家中解决医疗问题和接受护理可以缩短康复时间并减少昂贵的住院费用。
这种对以人为本的医疗保健的关注意味着医疗科技设备与消费类电子产品具有许多相同的功能,并且设计人员可以从 IT 和电信等其他领域开发的技术中受益。然而,与消费类设备不同的是,需要进行测试并遵守多种医疗法规,这意味着医疗设备的设计依赖于耗时的研发过程,并且成本通常十分高昂。设计人员需要与能够支持监管流程长时间范围的公司合作。
医疗设备的无线连接和远程使用引起了人们对数据泄露危害的担忧。对于依赖于医疗科技设备提供远程护理的患者来说,保护个人信息是对该技术建立信心的关键。
Molex莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 拥有与领先的医疗科技公司之间超过 60 年的合作专业知识,专门从事生产具有高性能互连、定制高密度、高速医疗连接器和塑料注塑成型与装配的复杂医疗电缆组件。Phillips-Medisize 支持目前的专业化、监管和数字化,以便在全球范围内快速、高效地推出产品 - 从而帮助公司开发和制造创新产品,帮助人们过上更加健康、高效的生活。
按数字
4320 亿美元
医疗科技市场规模
11 亿
可穿戴设备销量
20%
医疗科技支出增长率