跳至主要内容

电生理消融技术

如今的工程师们设计电生理仪和消融导管来确定、可视化和治疗房颤等心律不齐,打造出能够顺利使用的可靠创新成果,同时又能保障患者健康。从解决方案一开始,质量就必须作为产品实现的基石。Molex莫仕和 Phillips-Medisize 通过前瞻性项目管理方法和专业解决方案帮助客户在当下实现下一代创新,让客户高枕无忧。

总览


先进的电生理学和消融设备整合了一系列复杂的传感器、摄像头、导管、连接器和线圈。总的来说,这些精密组件需要顺利地穿过狭窄迂回的解剖学空间 - 提供非常精确的影像或电信号,帮助确定、可视化和治疗房颤 (AF) 等非典型心律失常。 

由于该设备在人体上和人体内部运行,因此如今的设计工程师需要将安全性、准确性和可靠性放在首位。这意味着致力于获得优化元素、协调高效生产和实现成功商业化的制造商需要不断应对不停变化的监管准则和不可预测的供应链障碍等问题。    

与此同时,如今领先的创新者敏锐地意识到,提供商和患者依赖于这些解决方案来准确可靠地确定关键的健康问题。一致的导管移动、可靠的视觉反馈和有效的能量输送等关键设计特征对于保持其产品开发感知力尤为重要。制造医疗技术产品的成本远高于其他类型设备所需的投入,因此风险非常高。  

这就是领先组织依赖于 Molex莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 提供专业支持的原因。客户可以利用使用熔融石英等特种材料、光纤末端制备和精密注塑成型等工艺技术、坚固耐用的人机界面解决方案、微型化等方面的成熟专业知识。下一代电生理学解决方案可以从成熟的设计能力、全面的制造能力以及美国、欧洲、日本和中国监管机构批准的质量体系中受益。稳健的质量管理体系、流程推动的文化、统一项目管理流程以及对风险缓解的高度重视都有助于增强客户信心、保护品牌声誉、加快监管审批并加速上市时间。  

特色资源


未来医疗科技的解决方案

随着计算机巨头和消费类产品制造商进入医疗设备市场,创新潜力呈现指数级增长。本白皮书预测了成功之路。

图片

特色产品


Polymicro 毛细管

Capillary-Tubing

超小型端接解决方案

图片