总览
随着物联网 (IoT)、云计算和 5G 无线通信的指数级增长,需要更高的数据速度和带宽,数据中心面临着不断增加的需求。为了提供面向未来的服务,数据中心架构需要足够灵活,并且电力供应基础设施必须同步扩展。
随着越来越多的处理器被安装到服务器机架中,为满足数据中心不断增加的需求,所提供电力的功率密度要比以往更高。电源及其连接器必须能够在每英寸的机架空间中提供更多功率。
现代高速处理器所依赖的功率流,应不受外部浪涌和尖峰干扰影响。这是由不间断电源 (UPS) 系统提供的,该系统能够提供服务器所需的清洁电力。它们还可以在停电时提供短期应急供电。
所有这些设备都会产生大量热量,影响数据中心的高效性能。这对于数据中心尤为重要,因为高温会对信号完整性产生不利影响,而信号完整性对于高速通信而言非常重要。因此,必须高度重视热管理,包括从创建确保冷却空气清洁流动的高效设计到为冷却系统供电等各个方面。
用于数据中心应用的连接器的设计必须能够提供高效率。电阻损失的电能不仅增加了运营成本,还会导致热负荷增加。Molex莫仕带来了大功率连接器领域的专业知识,让您能够为您的数据中心应用实现高性能。
按数字
205 TWh>
数据中心耗电量
1%
占全球耗电量的比例
40%
电费占运行成本的比例
700 万
全球数据中心数量