总览
人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、云存储、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 的不断发展给服务器、网络和存储生态系统带来了无尽的压力。
面临对计算能力和更快处理速度的需求激增,PCIe(外围组件快速互连)对数据运营具有战略重要性。
由于具有低延迟性能、可扩展性、支持高速数据传输和支持热插拔等优点,PCIe 长期以来都是一项高速串行总线标准,用于将扩展卡、固态硬盘 (SSD)、显卡 (GPU) 和网卡连接到服务器系统。
每一代新的 PCIe 都带来了数据传输能力的飞跃,通常会使传输速率比上一代翻一倍。此外,PCIe 的向后兼容性使得可以随着时间的推移升级老旧的互联设备,简化了采用和实施。集成最新一代的 PCIe 已成为提升新型高性能应用的能力以及保持竞争优势的关键。
Molex 莫仕是领先的 PCI-SIG 标准解决方案提供商,拥有支持各代标准(包括面向未来的 Gen 5.0 和 Gen 6.0)的广泛硬件产品组合。我们并不满足于此——Molex 莫仕 NextStream 连接器系统甚至可升级到 Gen 7.0。