产品亮点
类型: | 风格: | 频率: |
---|---|---|
即用型 | 紧凑型回路、陶瓷、 具有 Wi-Fi HaLow 兼容性的陶瓷 IFA、 平衡传输偶极 | 1.561 GHz 至 5.85 GHz 900 MHz 至 5 GHz 1.57 GHz 至 6 GHz |
- 产品
- 资源
特性和优点
PCB 安装 (SMT)、超紧凑、高增益
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
为 2.4 GHz/5 GHz 通信协议(BLE、BT、线程、Wi-Fi、无线 HART 和 Zigbee)和 GNSS(GPS、北斗卫星、伽利略系统和格洛纳斯系统)提供出色的接收能力
固定板
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
将天线外壳牢固地固定在 PCB 的 SMT 板上
接地板
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
对所用 PCB 的天线提供电气接地
PCB 安装 (SMT)、超紧凑、高增益
(三频段陶瓷天线):
为 2.4 GHz/5 GHz 通信协议(BLE、BT、线程、Wi-Fi、Wi-Fi HaLow、无线 HART 和 Zigbee)提供出色的接收能力
输送板
(三频段陶瓷天线):
• 通过 PCB 上的 50 欧姆传输线连接到无线电收发器
• 来自传输线的电信号通过 PCB 上的输送板进行馈送
接地板
(三频段陶瓷天线):
对所用 PCB 的天线提供电气接地
陶瓷天线外壳
(三频段陶瓷天线):
外观紧凑、经济实惠且易与高回流温度下的应用集成
剥离粘胶背衬,使用灵活
PCB 直接安装
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
可安装在平坦表面上
平衡天线
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
• 提供一致的天线性能
• 天线共振不受电缆长度的影响
六种微型同轴电缆长度(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 米)
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
确保设计灵活性
适用于 2.4 GHz/5 GHz (Wi-Fi) 频段的输送板
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
将来自 PCB 上传输线的电信号传输到天线,以进行 Wi-Fi 频段辐射
陶瓷天线外壳
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
外观紧凑、经济实惠且易与高回流温度下的应用集成
天线发射器
(2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线):
充当传感器,将无导向电磁波转换为导向电磁波,反之亦然
天线发射器
(三频段陶瓷天线):
充当传感器,将无导向电磁波转换为导向电磁波,反之亦然
拾取和放置功能
(三频段陶瓷天线):
有助于在装配过程中实现自动放置
固定板
(三频段陶瓷天线):
将天线外壳牢固地固定在 PCB 的 SMT 板上
外观紧凑、高增益,自带接地平面,可直接安装到带微型同轴连接器的 PCB 上
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
为 2.4 GHz/5 GHz 通信协议(BLE、BT、线程、Wi-Fi、无线 HART 和 Zigbee)和 GNSS(GPS、北斗卫星、Galileo 和 GLONASS)提供出色的接收能力
天线侧面的两个孔
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
有助于在应用底盘上牢固安装螺母
紧凑型 PCB 天线
(GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线):
节省空间的同时不失机械坚固性,适用于刚性安装
总览
Wi-Fi/GPS 应用面积越来越小,这又推动了对可覆盖整个 GNSS 频段(1.561 至 5.85 GHz)的更小、但更高性能天线的需求。Molex 莫仕高度紧凑的 2.4 GHz/5 GHz 组合型 GPS/Wi-Fi 陶瓷天线旨在成为可覆盖整个 GNSS 频段的、具有成本竞争优势的解决方案。
在大型园区设施中,远程高级 Wi-Fi 应用(例如,远程访问控制的实时管理、人员凭证访问的锁定或变更管理)需要功能强大的天线来实现高屏障渗透和可靠连接。Molex 莫仕的三频段陶瓷天线具有 Wi-Fi HaLow 兼容性,可抗干扰,非常适合穿透屏障,支持比 2.4 GHz/5 GHz 连接更大但更低 (900 MHz) 的频率范围。这种天线还可在比 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi 更长的范围内以更低的功率运行,并支持多个设备。
无线通信开发人员希望在不产生额外成本的情况下来减轻接地影响。他们需要可以立即集成的天线。Molex 莫仕GPS/Wi-Fi 组合型平衡 PCB 和柔性天线采用偶极设计,可实现平衡传输,同时无需减轻 PCB 接地影响。
按行业划分的应用
汽车:
联网车辆服务
消费品:
物联网设备制造商
智能家居
工业自动化:
智慧城市
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。