跳至主要内容

外置天线

Molex莫仕利用其行业领先的专长和能力,根据广泛的无线和移动应用设计和制造定制天线,专注于小型多频段和互补天线,并采用 MID/LDS、柔性、冲压和陶瓷技术等制造天线。

产品亮点


型号:频率:
MID/LDS、冲压、陶瓷、电线、PCB 和 FLEX各种用途:LTE/多频段/蜂窝网络、GNSS、物联网
Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa

蜂窝网络

低功耗蓝牙

蓝牙

北斗卫星

GLONASS

Wi-Fi

无线 HART

Z 轴向波

Zigbee

总览


Molex莫仕是无线和移动定制天线、组件开发领域的全球领先企业。特别是,我们擅长采用 MID/LDS 和双射技术生产三维天线,专门从事小型多频段天线和互补天线的定制设计。

Molex莫仕的 MID/LDS 技术可提供出色的灵活性和几何三维设计自由度,让天线产品不仅局限于柔性天线技术。使用三维激光系统的 LDS 技术可以将天线设计的 CAD 数据传输至模型天线承载器中,或者直接传输至设备结构上。采用后续的喷漆工艺还可以对天线表面进行美化。

特性和优点


提供铸模互连设备/激光直接结构化 (MID/LDS) 技术:
提供灵活性和几何三维设计自由度

由一家供应商提供工程设计服务和所有制造工艺:
通过在三维塑料表面镀上天线迹线,以便集成到设备外壳和基础设施中,从而保证质量、一致性和经济效益。

使用 LDS 技术的天线设备集成:
支持将多条天线集成到一个设备内

按行业划分的应用


Asset tracking devices
Infotainment systems

Alarm and monitoring equipment
Payment devices
Remote sensors

Hearing aids
Wearable sensors

Mobile gaming devices
PCs/Laptops
Personal navigation devices
Tablets

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。