跳至主要内容

连接器

汽车微型板对板连接

将汽车与消费者体验和可靠的电源连接相结合
Molex 莫仕凭借在汽车行业数十年的经验以及超过 15 年为消费设备提供移动和加固型微型连接器的经验,利用其综合知识设计和开发先进的 FPC 对板和板对板连接器,以提供 ADAS/AD、混动汽车和电动汽车应用所需的大功率连接器。

产品


电动汽车专用大功率 1.00mm 浮动板对板连接器

电动汽车的性能非同以往
随着人们对混动汽车和电动汽车的需求呈指数级增长,供应商需要采用可靠的大功率微型连接器,使此类车辆的性能和功能达到全新水平。他们需要经过现场测试和现场验证的汽车微型连接解决方案,构建这些解决方案的开发商需要在汽车和移动设备行业拥有数十年的经验以及一流的设计和制造能力。

浮动范围大:
在 x、y 和 z 轴上浮动 ±0.75mm

1.00mm 间距:
间距宽,可防止端子短路

双接触、擦拭长度长 (1.75mm,±0.75mm):
可实现可靠连接

连接器插配时,擦拭长度和重叠面积较大:
即使在极端振动情况下,也能确保信号传输稳定

提供完整端子盖选件:
• 可保持清洁,确保 MCU 正常工作
• 防止碎屑(如微小的金属碎片)进入,避免发生短路

电动汽车电池管理专用 FPC 对板连接器

随着人们对混动汽车和电动汽车的需求不断增长,供应商需要采用能够承受恶劣电动动力系统环境的连接器。他们需要经过现场测试和现场验证的汽车微型连接解决方案,为电池管理系统 (BMS) 提供可靠的 FPC 对板连接器,满足电动汽车制造商的尺寸和性能需求。

图片

抗振动
双梁接触:
有助于提高抗振动性能和防尘性能

防尘/防冷凝
端子隔离:

有助于改善冷凝条件下的介电性能

防差错系统
•实施防差错系统:
  按照形状实施
• FPC 护套:
  包覆 FPC 端子,保护插配零件不受灰尘污染

ADAS 专用高速 0.50mm 间距浮动板对板连接器

自动驾驶非同以往
随着汽车制造商竞相满足人们对高级驾驶辅助系统 (ADAS)/自动驾驶 (AD) 功能日益增长的需求,越来越多的电子控制单元 (ECU) 和下一代域控制单元 (DCU) 被添加到车辆中。因此,供应商需要获得能够在极其恶劣的环境中可靠运行的微型连接解决方案。

图片

占用空间为 215.30mm²:
是市场上最小的连接器之一。减小了 PCB 空间受限问题

数据传输率高达 32 Gbps:
数据传输速度比 PCIe 4 更快。具有低延迟特性

插配指南:
更便于插配,并能降低错误插配风险

全端子盖:
可防止污垢和碎屑进入端子,确保连接可靠

堆叠高度为 16.00mm 至 32.00mm,可连接的电路数为 60 至 200 个:
可进行灵活设计

浮动范围大:
•在 x 轴上浮动 ±0.60mm,在 y 轴上浮动 ±0.80mm,在 z 轴上浮动 ±0.8mm
• 便于自动装配