Product Highlights
特性和优点
总览
要实现 ADAS 功能,汽车通常需要有 5 个以上的雷达和 6 个摄像头。事实上,摄像头是 ADAS 应用中最重要的检测传感器。Molex 莫仕汽车摄像头后壳组件是一款完整的解决方案,其包括带有 FAKRA 接口的连接器及后壳组件。
汽车 OEM 需要在不增加生产时间的情况下,快速、高效地将更多摄像头安装至下一代汽车。Molex 莫仕相机背壳组件具有带 FAKRA 接口的 SMT 插孔,可轻松实现这一点。
为了支持 ADAS 应用,需要将摄像头安装在其能检测车辆外部物体的位置。因此,它们将会受到水雾和灰尘的影响。Molex 莫仕相机背壳组件的防水等级是 IPX7 和 IPX9K,能够防止灰尘和水进入。
Molex 莫仕保留延迟或取消生产所述产品而不另行通知的权利。请联系您的 Molex 莫仕客户服务代表了解产品可用性。
按行业划分的应用
Advanced-driver assistance systems (ADAS)
Blind-spot detection
Driver-monitoring systems
Front-view cameras
Rear-view cameras
Rear-view mirror cameras
Surround view cameras
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Molex 莫仕在其汽车摄像头后盖组件解决方案中添加了哪些新组件?
Molex 莫仕将很快推出两款新连接器,这两款连接器均可与现有汽车摄像头后盖组件搭配使用:
-摄像头 I/O 浮动插孔连接器
-摄像头 I/O 浮动插塞连接器
浮动插孔和插塞连接器具有哪些优点?
1. 浮动范围和容差允许使用多个连接器或将它们堆叠在具有焊接插孔的 PCB 上。如果替代固定连接器并非特定客户应用的理想选择,可以采用这种连接器,其可减少返工需要。
2. 浮动范围设计可提高整个组件的可靠性。这是因为插配时需要减小压力,降低所安装插孔连接器出现锡裂的风险。
3. 这些产品符合 USCAR、LV214 和 GB/T 20864 标准,抗振动性能更强。
4. 这些浮动插孔和插塞连接器便于自动组装。