跳至主要内容

USB 集线器和充电器

USB 集线器将移动设备智能集成到汽车中,它不仅可以传输电力,还可以实现从智能设备到汽车信息娱乐系统的高速 USB 3.1 数据传输。Molex 莫仕USB 集线器和充电器解决方案低调、坚固,根据与消费类适配器相关的汽车标准设计和制造。

USB 集线器和智能充电解决方案

一流的连接解决方案,可高速传输数据和内容。

图片

特性和优点


USB 集线器

可提供大功率且具有保护电路—采用紧凑、方便的封装。确保安全、快速、高效充电。

•现成和定制充电器解决方案
•单端口 USB 智能充电器模块
•双端口 USB 智能充电器模块
•多种形状

智能充电

通过设计灵活的集成式有源和无源 I/O 介质模块实现高速音视频连接,支持:

•智能设备
•笔记本电脑
•视频、信息娱乐和导航显示器
•视频游戏机
•Apple CarPlay/Android Auto/百度 CarLife

车载智能充电模块

采用智能技术的成品和定制车载充电模块封装紧凑、方便,可确保为电池快速充电。

图片

特性和优点


成品

带有 PCB 布线和机械外壳设计的预装有源 USB 充电器:
可节省工程和工具成本;确保快速交货

符合电池充电 (BC) 1.2 标准:
最大充电电压和电流为 5V DC 和 1.5A(兼容 BC 1.2 设备)

专为商用车辆的现有摇臂开关面板而设计:
辅助插入式设计

兼容 Molex 莫仕汽车 I/O 连接器产品:
•提供单一系统供应商,提高可靠性
•降低总体成本

结构紧凑的单充电器设计:
在整个车辆内实现充电端口集成

定制

可与插入式移动设备通信的智能技术:
确保为一系列设备规格提供高效电池充电功能

电压补偿:
提供针对 USB 电缆的可靠电压降支持

体积比竞争产品小约 30% 至 40%:
通过放置在车辆内部有限位置的定位模块实现灵活性

带集成式智能芯片的限流开关:

根据制造商的规格调节电流

瞬态抑制功能:
屏蔽设备以免受车辆电气子系统电压和电流尖峰影响