跳至主要内容

Polymicro 毛细管

Molex 莫仕Polymicro 产品可提供总体的制造解决方案,从最初组件设计、产品和工艺开发、原型设计和测试试验,到批量生产。Polymicro 产品非常适用于许多行业,包括科学、分析、医疗、航空航天、军事、工业、替代性能源和数据通信。

Polymicro 毛细管

提供多种严格遵守规范的定制和标准毛细管,这些产品可在广泛的应用中提供无与伦比的可重现性。

图片

特性和优点


平滑如镜的内表面:
• 可进行稳定的流速控制和可重复的表面改性

提供各种外部涂层:
• 可根据应用和性能需求进行定制
• 提供出色的耐磨性,可在产品使用期间保持产品完整性

切裂或切割简单:
• 可根据应用需求试行高效端面制备

高介电强度和击穿电压:
• 可在高压环境中提供出色的电气绝缘性能

拉制到广泛的内部和外部直径:
•提供很大的自由度,可实现最佳成品设计
• 在较长的长度上实现卓越的尺寸稳定性

所选涂层在深紫外光和近红外线下均呈透明状:
• 无需去除涂层,即可进行柱上检测和光引发

卓越的耐温性:
• 在要求严苛的热力学和恶劣应用环境中,可确保产品具有较长的使用寿命

多种标准管规格:
•提供卓越的产品设计灵活性

激光加工和窗口化:
• 背景噪音极小
• 使用时保持产品强度

原型到量产:
• 简化了 OEM 采购和支持

各种切割和切裂技术:
• 可根据应用需求进行高效端面制备

多毛细管组件专业知识:
• 依靠现场技术专家缩短上市时间

规格


TSP 特性:
工作温度高达 350°C
生物相容性基酰亚胺涂层
流体流速控制
牢固性和柔性