跳至主要内容

连接器

背板连接器

背板和中板位于高速通信基础设施的中心位置,需要能够满足不断增长的网络带宽需求,并需具备强大数据处理能力,以满足当前的强大服务器和数据中心需求。Molex 莫仕与客户通力合作,共同构建创新、可扩展的解决方案,无缝支持快速发展的数据传输技术,同时最大限度地减少插入损耗并保持最佳信号完整性。

产品


Impulse 背板连接器

信号速度:56 Gbps;112 Gbps
线对尺寸:6、7、8
阻抗:90 欧姆

图片

Impel/Impel Plus 背板连接器

信号速度:40 Gbps;56 Gbps
线对尺寸:2 - 6
阻抗:90 欧姆

图片

Impact 背板连接器

信号速度:25 Gbps
线对尺寸:2 - 6
阻抗:85 欧姆;100 欧姆

GbX I-trac 背板连接器

GbX I-Trac 背板连接器系统采用传统和垂直正交配置,可实现灵活设计,能够在高带宽应用中提供卓越的阻抗控制和 12.5 Gbps 的数据传输率

资源