跳至主要内容

Impel/Impel Plus 背板连接器

Impel 和 Impel Plus 背板连接器和电缆组件可提供行业领先的信号完整性、密度和高达 56 Gbps 的数据传输率,并且可以向后和向前兼容。

产品亮点


信号速度: 密度 :阻抗:
40、56 Gbps8090 欧姆

特性和优点


Impel 和 Impel Plus 背板连接器系统

结构紧凑的变形式免焊压接端子背板连接器
(Impel:25 至 40 Gbps; Impel Plus:56 Gbps):
可向前和向后兼容多种高端架构

90 欧姆标称阻抗:
可减少阻抗不连续性

提供多种间距选项:
印刷电路板设计人员可灵活地通过四通道发送信号迹线(每层 2 对),从而减少 PCB 层数

引线架和晶片的接地尾部对准器可更近地屏蔽子卡端头以改善接地回路:
可减少阻抗不连续性。减少串扰

Impel

交错接头插针接口:
-可将信号插针进行稳健机械隔离
-减少现场插针弯曲问题
-提供先接后断功能

Impel Plus

创新性信号束接口:
-相比直插式信号束接口,降低了插入损耗
-接口共振频率超出 30 GHz

小型变形式免焊压接端子 (0.31mm ± -0.05):
通过实现优化的路由或通过使用固定功能减少串扰

带 Temp-Flex Twinax 电缆(28 或 30 AWG)的电缆组件:
实现电信和数据中心行业所需的数据传输率

定制电缆组件

Impel 和 Impel Plus 连接器系统全方位信道解决方案:
根据应用规范提供设计灵活性

全自动生产线和测试:
-确保可重复的高速电缆生产
-保障宽频带具有稳定的质量和信号完整性

正在申请专利的 Molex 莫仕 Impel 连接器技术,采用紧密耦合的差分线对结构:
通过连接器系统提供最佳信号完整性和机械隔离

总览


Impel 背板互连系统占用面积小,其接口让客户能够实现高达 40 Gbps 的数据传输率,而无需完全重新设计架构或更换数据中心现有的硬件,同时还能满足行业对机械密度的要求。

Impel Plus 背板连接器系统可实现高达 56 Gbps 的数据传输率,同时通过接地尾部对准器(可最大限度地减少阻抗不连续性,并可减少串扰)提供最佳信号完整性。此外,创新性信号接口相比直插式信号束接口降低了插入损耗,频率超过 30 GHz。

对电缆组件进行原型设计需要工具。因此,进行系统原型设计而产生的成本可能非常巨大。Impel 和 Impel Plus 背板电缆组件 通过提供完整的组件来解决工具启动成本问题。

完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 莫仕打造电缆组件以提供单一来源解决方案。这可以消除客户的设计要求以及寻找另一家供应商来搭建组件的必要性。

按行业划分的应用


Storage

Patient Monitor

Routers and switches
Servers

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源