- 产品
- 资源
微型连接器
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.35 毫米 - 1.25 毫米 | 0.60 毫米 - 16.00 毫米 | 6 - 240 | 15.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.175 毫米 | 0.60 毫米 | 32、36 | 3.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.35mm | 0.60mm - 0.70mm | 6 | 1.0A |
电源和信号连接器
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
2.54mm - 5.08mm | 2.45mm - 25.54mm | 2 - 40 | 13.0A* |
*取决于产品
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
3.00 毫米 | 6.98mm - 17.64mm | 4 - 24 | 10.5 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
4.20 毫米 | 6.98mm - 17.64mm | 2 - 24 | 13.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
4.20 毫米 | 最大 16.03mm* | 2 - 40 | 最高 20.5A* |
*取决于产品
大功率连接器
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.60 - 12.90 | 10.00mm - 18.00mm | 1 - 72 | 最高 160.0A* |
*取决于产品
插针大小(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
3.40mm - 11.00mm | 无 | 1 | 350.0A |
高速/高密度连接器
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.20mm - 2.00mm | 16.00 毫米 - 38.00 毫米 | 81 - 351 | 2.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.00 毫米 | 8.00 毫米 - 15.00 毫米 | 64、84 | 2.5A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.50mm | 5.00mm - 11.00mm | 124 - 688 | 1.2 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
3.50mm | 9.00mm - 45.00mm | 可定制 | 每三重配置 8.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
2.80mm | 12.00mm - 40.00mm | 24、50、120 三重 | 每三重配置 8.0 A |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.27 毫米 | 7.00 毫米 - 17.00 毫米 | SEARAY:90 - 500 SEARAY SLIM:40 - 200 | 2.7 A/触点 |
间距(毫米): | 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.80 毫米 | 4.00 毫米 - +10.00 毫米 | 22、60、82 | 0.8 A |