跳至主要内容

NeoScale 连接器

在高密度系统应用中,Molex 莫仕的模块 NeoScale 平行板系统具有高速三重晶片设计,并结合针对定制印刷电路板布线的 Solder-Charge Technology,为市场提供具有最快数据传输率 (56 Gbps) 和最完整信号的连接器。

产品亮点


最低配置:最高配置:电流:
2 × 48 x 30每三重配置 8.0 A

特性和优点


模块化三重晶片设计,具有 4 个三重配置和高速差分线对(85 和 100 欧姆阻抗)、高速单端迹线、低速单端线路和电源触点:
提供定制系统,实现灵活设计

高速三重晶片的每个差分线对中包含 3 个插针(2 个信号插针和 1 个屏蔽接地插针):
通过专门的接地,提供单独的 56 Gbps 全屏蔽差分线对

镜像三重布局可分别为 4 排和 6 排外壳在 1 层或 2 层内实现 PCB 布线:
通过减少信号路由所需的 PCB 层数,简化 PCB 布线并降低整体系统成本

提供的堆叠高度为 12.00mm 至 40.00mm;电路规格为 24 至 120 个三重晶片(4 排和 6 排,85 或 100 欧姆阻抗):
提供设计灵活性

使用已获专利的 Solder Charge Technology™ 实现创新 PCB 连接:
成熟的表面贴装技术 (SMT) 连接方法,可实现高度稳定、可靠的焊点

基于蜂窝结构的外壳设计:
隔离每个高速差分线对,实现最佳性能和定制

连接器的差分线对密度是每平方英寸 82 个:
提供具有最佳信号完整性的超高密度信号解决方案

插座外壳采用 Tombstone 结构:
通过保护插配接触接口可防止端子受损

擦拭长度为 2.00mm 的可靠插配接口:
提供充分的导电性擦拭,可优化信号传输并提高性能

结实耐用的外壳材料:
提供具有机械稳定性的稳健系统

总览


各大电信和网络公司在尝试满足高速数据需求时,其印刷线路板都面临着空间限制的问题。NeoScale 高速平行板系统提供的灵活平行板解决方案可为所有的高速信号设计需求提供支持,从而填补了连接器工业应用的这一空白。

高密度连接器常伴随着信号完整性 (SI) 的问题,从而牺牲了设备的可靠性和性能。NeoScale 高速平行板系统提供的三重晶片设计可隔离每个高速差分线对,从而优化 SI 性能。

电信客户可能很难找到一款数据传输率高达 56 Gbps 的连接器。经测试,NeoScale 高速平行板系统的数据传输率高达 56 Gbps,这一数字是该产品于 2012 年推出时最初承诺的速率的两倍。

按行业划分的应用


Personality Cards

High data-rate scanning

NAS towers
Rack-mount servers
Servers
Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。