跳至主要内容

连接器

母线/母线连接器

从最先进的数据中心到智能工厂,安全可靠的电力对于实现高效运营至关重要。由于母线和母线连接器构成了许多现代配电网络的支柱,Molex 莫仕认识到灵活的可靠性势在必行。这就是为什么我们为客户提供范围广泛的高性能母线解决方案,并以我们在每个主要行业领域 80 多年的成熟经验为后盾。

产品


Sentrality 插针和插座

Molex 莫仕的 Sentrality 插针和插座互连系统提供高压、高电流板对板、母线对板和母线对母线连接器,并提供 +/- 1.00 毫米径向自调心以克服公差叠加问题。

图片

PowerWize 连接器

PowerWize 高压、高电流线对板/线对母线连接器提供两种尺寸,6.00 和 8.00 毫米,适用于需要高达 1,000V 和 190.0A 的应用。此外,插座头可以安装在印刷电路板或母线上。

图片

PowerWize BMI 连接器

PowerWize BMI 盲插配面板对电路板/面板对母线连接器采用了 Molex 莫仕的 COEUR 插座技术,有助于确保插配接口处的低接触电阻,以最大限度地减少热量产生并实现高载流能力。它提供三种尺寸:3.40 毫米 (75.0A)、6.00 毫米 (110.0A) 和 8.00 毫米 (175.0A)。盲插配设计有助于确保在难以触及和视觉模糊的空间内准确插配。

图片

SW1 Interconnects

SW1 Wire-to-Board/Wire-to-Busbar Interconnects incorporate COEUR socket technology which enables a high-current-carrying capacity in three sizes: 6.00mm (120.0A), 8.00mm (185.0A) and 11.00mm (300.0A) with a unique positive-locking design for secure mating.

Image

母线

通过优化材料和应用最佳实践,提供能够以最高效率生产最复杂母线的设备和技能。Molex 莫仕提供一系列母线解决方案,以满足您特定的电源和设计需求。

图片

接地跳线解决方案

经 UL 认证的现成接地跳线可实现高功率应用的安全管理,定制版本提供可变长度和端接。

图片

资源