跳至主要内容

PowerWize 连接器

PowerWize 高压、高电流线对板/线对母线连接器提供两种尺寸,6.00 和 8.00 毫米,适用于需要高达 1,000V 和 190.0A 的应用。此外,插座头可以安装在印刷电路板或母线上。

产品亮点


电流:触点直径: 工作温度:
高达 190.0A6.00 和 8.00 毫米-40 至 +125°C

特性和优点


低接触电阻

Sentrality Interconnects 提供低接触电阻和低压降,因此触点接口产生的热量最少,与其他接触设计相比具有更高的载流能力。

图片

压力锁紧

6.00 毫米连接器提供侧面锁定,8.00 毫米连接器提供顶部锁定,以便在系统集成期间为操作员提供触觉和听觉反馈,以帮助确保安全插配。

图片

机械键控,颜色编码

6.00 和 8.00 毫米插座头和插座均采用机械键控,以消除系统集成过程中的错误插配,此外,6.00 毫米连接器还进行了颜色编码,以在一个应用中使用多个连接器时加快系统集成。

图片

可安装区域

电池供电的附件(提供 120 和 220V 选项)支持现场接触压接和现场电缆组件构建,适用于电缆组件长度在安装前不确定的应用。

图片

触摸安全的独立筒仓:
保护和隔离每个压接触点,以帮助确保手指不会接触带电触点

最佳载流能力:
提供多个接触梁,有助于确保触点接口处的低接触电阻、低压降和最小发热量

可现场安装的电池供电配件: 
为安装前电缆组件长度不确定的应用启用现场电缆组件制造

具有高质量 8 面压接轮廓的可靠压接几何形状:
有助于确保电线和压接筒之间接口处的接触电阻最小,使得系统产生的热量降至最低,并且与其他设计相比具有更高的载流能力

低插配力:
即使在难以触及或狭小的空间内,操作员也能插配电缆组件

非导电、触摸安全的盖子连接到插座头插针和各个筒仓:
保护和隔离每个插针,以帮助确保手指不会接触到带电的插针

TPA 固定器在压接之前滑过剥线,在压接之后卡入插座外壳:
提供使用简便的电缆组件;有助于确保触点完全接合

机械键控和颜色编码,在插座头外壳上采用独特定位的肋材,在插座上采用匹配的插槽(基于连接器颜色):
有助于确保只有颜色相近的连接器才能插配;当在同一应用中使用多个线对板或线对母线互连时,有助于防止错误插配

可提供各种线规的压接触点:
提供设计和制造灵活性

螺钉安装插座头可牢固地连接到母线或印刷电路板:
提供设计和制造灵活性

通过插座上的有源锁拴和插座头上的倒钩几何形状进行正向锁定:
在系统集成期间为操作员提供触觉和听觉反馈,以帮助确保安全插配;有助于防止电缆组件因冲击、振动或处理不当而脱离插座头

总览


电源效率对于数据中心和电信中心办公室等大型耗电操作的成本管理至关重要。集成到 PowerWize 压接触点中的 COEUR 插座由于其多个接触梁而在触点接口提供低接触电阻和低压降。

如果正在安装新设备或正在移除和更换故障设备,则服务器或电源阵列等带电设备需要安全处理。PowerWize 插座头和插座的设计符合行业标准的触摸安全要求。

识别可连接到各种基板并压接到各种线型和线规的大功率线对板或线对母线互连具有挑战性。PowerWize 螺钉安装插座头可以连接到印刷电路板或母线。PowerWize 压接插座可接受 1/0、2、4、6、8 或 10 AWG 电线。

 

按行业划分的应用


数据中心解决方案:
断路开关
数据存储单元
企业交换机
配电单元 (PDU)
路由器
服务器
UPS/电池储能单元

工业:
电池农场
工厂设备
机器人学

电信/网络:
数据存储单元
数字交叉连接开关
网络路由器
配电单元 (PDU)
服务器
不间断电源 (UPS)

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

热门问题选集


PowerWize 插座头、插座 TPA 固定器和压接触点是如何包装的?
插座头和插座外壳采用托盘包装。TPA 固定器和压接触点采用袋装。

Molex 莫仕能否提供使用 PowerWize 连接器的成品电缆组件?是的。Molex 莫仕在中国和印度的电缆组件工厂拥有为该产品系列提供早期设计电缆组件样品和量产电缆组件所需的应用工具。请联系您当地的 Molex 莫仕销售工程师以获得支持。

我能否在现场压接 PowerWize 触点并在工作现场构建定制长度的电缆组件?
是。Molex 莫仕提供电池供电的手动工具和范围广泛的模具组,使客户能够在现场压接我们的 PowerWize 连接器触点。

资源