产品亮点
电路数: | 电流: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
2 - 8 | 3.0 A | 22、24 |
特性和优点
总览
通常,会将插头焊接到 PCB 上,而这会占用 PCB 空间且会增加组装操作。如果需要返工,则需要执行额外的操作。EdgeLock 是一种可直接与 PCB 侧边卡插配的解决方案。而且,可以使用其锁拴功能轻松地将组件从 PCB 上取下来。
市场对压力锁紧系统的需求不断增长;该功能可增加 PCB 保持力。压力锁紧系统可提供很强的 PCB 到连接器的保持力。
一般压接端子容易损坏,并且由于其可靠性差,不能长期提供出色的电气性能。双悬臂压接端子设计可长期确保出色的电气性能和可靠性。极化压接端子可确保按正确方向插入外壳。
有些材料会对环境造成影响,并且可能无法承受恶劣条件。PA46 树脂材料是低卤材料,非常适用于高温环境。