跳至主要内容

GWconnect 高负载连接器

Molex 莫仕拥有全套高负载工业解决方案,可提供 GWconnect 高负载连接器 (HDC) 以及广泛的配套产品。


产品亮点


NEME 等级:芯:尺寸:
IP66
有的系列非 IP69 标准*
 
2 - 216
3A - 48B

特性和优点


以压铸成型铝合金或自熄性热塑料制造的高负载外壳:
很强的耐冲击、抗机械应力和抗外力性能

使用不对称导轨进行插入:
防止连接错误

防护罩、外壳和盖子上有铆接不锈钢定位栓:
可防腐蚀、防开裂,以及防 IP 丢失

弹簧式可锁定金属盖:
确保连接稳定性并防止意外开启

耐老化、耐油、耐燃油密封垫圈:
经验证可为耦合的连接器提供 IP66 级保护

广泛的电缆压盖及附件:
提供更高性能,易于组装,并可降低成本

总览


GWconnect 高负载连接器 (HDC) 具有广泛的工业嵌件、外壳和配套产品,其中包括:用于高负载工业应用的交流或直流电连接器;用于电子机械、机器人、电板、控制设备、电源以及控制电路或信号电路连接的多极连接器;用于标准、恶劣和 EMC 环境的外壳;塑料和金属制电缆压盖。所有产品均以顶级品质材料制作,并符合国际标准和 UL/CSA 的要求。

主要 HDC 部件由表面附有聚酯粉末(对于 EMC版本则为表面镀镍)的压铸成型铝合金或自熄性热塑材料制成。通过两个锁定系统(镀锌钢或不锈钢单块制动杆,或不锈钢弹簧和栓)确保连接稳定性并防止意外开启。通过内部保护垫圈确保防止灰尘、水和侵蚀剂进入。

按行业划分的应用


Railways

Industrial equipment
Marine equipment
Oil and gas production
Power
Robot and other machine control

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源