查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
连接器
从高技术水平数据中心到智能工厂,安全可靠的功率对于高效运行至关重要。大功率解决方案构成了很多现代电力配电网络的支柱,Molex 认识到灵活性和可靠性不可或缺。因此我们利用在各个行业 80 多年积累的成熟经验,为客户提供多功能系列高性能母排、连接器和电缆组件解决方案。
Molex 莫仕的 Sentrality 插针和插座互连系统具有高电压、高电流板对板、母排对板和母排对母排连接器,并具有 +/- 1.00mm 径向自调心功能,可以克服公差叠加问题。
PowerWize 高压、高电流线对板/线对母线连接器提供两种尺寸:6.00 和 8.00 毫米,适用于需要高达 1,000V 和 190.0A 的应用。此外,插座头可以安装在印刷电路板或母线上。
PowerWize BMI 盲插配面板对电路板/面板对母线连接器采用了 Molex 莫仕的 COEUR 插座技术,有助于确保插配接口处的低接触电阻,以减少热量产生并实现高载流能力。它提供三种尺寸:3.40 毫米 (75.0A)、6.00 毫米 (110.0A) 和 8.00 毫米 (175.0A)。盲插配设计有助于确保在难以触及和视线受阻的空间内准确插配。
SW1 线对板/线对母线互连采用 COEUR 插座技术,可实现三种尺寸的高电流承载能力:6.00 毫米 (120.0 A)、8.00 毫米 (185.0 A) 和 11.00 毫米 (300.0 A) 具有独特的正向锁定设计,可实现安全插配。
PowerPlane 母线电源连接器和电缆组件提供高电流性能以及各种配置和功能选项。这些电源连接器和电缆组件提供高可靠性以增强性能,非常适合各种配电应用。此外,PowerPlane 电缆组件符合 OCP ORV3 标准,可满足对更高效、更灵活的数据中心配电架构的需求。
通过优化材料和应用实践,提供能够以高效率生产复杂母线的设备和技能。Molex 莫仕提供一系列母线解决方案,以满足您特定的电源和设计需求。
经 UL 认证的现成接地跳线可实现高功率应用的安全管理,定制版本提供可变长度和端接。
数据中心
Data Center Power Management Solutions