查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
连接器
当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。通过用高速双轴电缆等性能增强功能取代传统的中板和背板,可以缩短路径以保持信号完整性,从而实现符合当前接口标准的可重新配置路由,而不会在印刷电路板 (PCB) 上留下迹线。
KickStart 连接器系统为有线引导驱动器创建了一种电缆一体化连接系统,该系统灵活、便于实施,并将电源和信号电路集成到单根电缆中。
Molex 莫仕的毫微间距 I/O (NPIO) 连接器和电缆组件重新定义了存储、移动和企业行业的解决方案,提供行业领先的端口密度、多协议支持和增强的信号完整性,以支持 PCIe 的 OCuLink 和 SAS-4 (MiniLink) 应用。