跳至主要内容

直连电缆 (DAC) 组件

高速输入/输出无源电缆组件提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,可实现更大的设计灵活性。

产品亮点


行业标准连接器到连接器速度
QSFP
QSFP+ / QSFP56
QSFP-DD
SFP+
SFP56
SFP-DD
zQSFP+ / QSFP28
zSFP+ / SFP28
SFP 到 SFP+
QSFP+ 对 QSFP+
QSFP+ 至 SFP+
QSFP56 至 QSFP56
QSFP-DD
QSFP-DD 至 QSFP+
QSFP-DD 至 QSFP-DD
QSFP-DD 至 SFP+
SFP56 至 SFP56
zQSFP+ 至 zQSFP+
zQSFP+ 至 zSFP+
zSFP+ 至 zSFP+
无源型电缆组件
10 Gbps
100 Gbps
100 Gbps (2 x 50)
100 Gbps (4 x 25)
200 Gbps
200 Gbps (2 x 100)
200 Gbps (4 x 50)
25 Gbps
40 Gbps
40 Gbps (4 x 10)
400 Gbps
400 Gbps (2 x 200)
400 Gbps (4 x 100)
400 Gbps (8 x 50)
56 Gbps
800 Gbps

10-GBPS SFP+ 至 10-GBPS SFP+

图片

25-GBPS ZSFP+ 至 25-GBPS ZSFP+

图片

40-GBPS QSFP+ 至 40-GBPS QSFP+

图片

40-GBPS QSFP+ 至 4 10-GBPS SFP+

图片

56-GBPS SFP56 至 56-GBPS SFP56

图片

100-GBPS ZQSFP+ 至 100-GBPS ZQSFP+

图片

100-GBPS ZQSFP+ 至 2 50-GBPS ZQSFP+

图片

100-GBPS ZQSFP+ 至 4 25-GBPS ZSFP+

图片

200-GBPS QSFP56 至 200-GBPS QSFP56

图片

200-GBPS QSFP56 至 2 100-GBPS QSFP56

图片

200-GBPS QSFP+ 至 4 50-GBPS SFP+

图片

400-GBPS QSFP-DD 至 400-QSFP-DD

图片

400-GBPS QSFP-DD 至 2 200-GBPS QSFP+

图片

400-GBPS QSFP-DD 至 4 100-GBPS QSFP+

图片

400-GBPS QSFP-DD 至 8 50-GBPS SFP+

图片

800-GBPS QSFP-DD 至 QSFP-DD 无源型电缆组件

图片

特性和优点


与行业标准屏蔽罩和连接器兼容:
DAC 电缆符合 MSA、IEEE 和 SFF 架构规范,以确保兼容性和性能

每个信道高达 25 Gbps:
允许最大聚合数据传输率为 100 Gbps、200 Gbps 或 800 Gbps

Temp-Flex 电缆可提高电气性能:
消除不必要的信号损失

总览


四通道小型可插拔双倍密度 (QSFP-DD) 互连解决方案专为满足高密度应用而设计,可有效利用空间、电源和端口密度。QSFP-DD/QSFP 具备高速输入/输出无源电缆组件,提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,可实现更大的设计灵活性。

由于创新的制造和屏蔽工艺减少了外部和内部噪音,这些组件提供了卓越的性能和可靠性。输入/输出无源电缆符合 IEEE802.3by、IEEE802.3bj 和 IEEE802.3cd,它们与行业标准连接器和屏蔽罩兼容。