跳至主要内容

外部激光源互连系统 (ELSIS)

外部激光源互连系统 (ELSIS) 是率先上市的盲插光电互连系统,采用可插拔模块格式,支持需要远程激光源的共封装光学器件 (CPO)。 

特性和优点


封装在同一封装体中

为客户下一代 CPO 的实施提供全套外部激光源互连解决方案。
• 表面贴装 (SMT) 电子连接器
• 光连接器外壳和固定夹
• 免焊压接式保持架
• 可插拔激光模块
• VFI 互连电缆

图片

CPO 的实施

将光纤直接接入 IC 基板或封装体,无需传统的高速电子接口。光信号直接连接外部网络,省却了 IC 和可插拔模块的高速电子输入/输出驱动器,增强了前面板输入/输出密度,从而节省了功耗。

图片

ELS 可插拔模块:
安装大功率连续波激光器,为 CPO 提供光能。简化配接和处理过程中的激光用眼安全和电缆布线问题。

光电混合连接器:
QSFP 侧边卡式 SMT 电子连接器设有 25 个 ELS 模块电源和控制接口触点,可提供已知电气特性、装配特性和性能特性。

OSFP-格式保持架:
用行业标准接口提供已知电气特性、热工特性和机械特性。

VFI 光连接器接口:
为任何基于 MT 铁芯的基板面提供卓越的光学性能。以 8-, 12-, 24- 和 32-光纤 MT 套管满足高密度要求。

总览


受热和维修问题影响,含外部激光器的共封装光学(CPO)的实施需要远离光电 IC 的高功率激光器。可插拔模块技术使用简单且维护方便,是此类应用的有效封装技术。但传统的可插拔模块的光学连接位于模块用户侧,给视力安全和电缆布线带来了诸多隐患。

ELSIS 是一个由电、光、保持架和可插拔模块组成的完整系统,其构造允许所有可插拔模块背面的连接均于设备内进行,从而避免了用户接触光纤和电缆。

按行业划分的应用


High-performance computing systems
Machine learning systems

Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源