产品亮点
数据传输率: | 接口设计: | 通道: |
---|---|---|
112 Gbps PAM-4 56 Gbps | DAC、AOC、ACC、光学 | 16 个 112 Gbps PAM-4;和 每行 4 个 Rx 和 4 个 Tx 线对 |
特点和优势
概述
热问题会影响性能,尤其是在数据传输率增加时。紧凑型连接器可以节省空间,但往往会产生更多热量,需要在冷却系统上花费时间和金钱。OSFP 互连系统是一款比 QSFP-DD 稍大的连接器。由于更大的连接器有助于气流和冷却,因此 OSFP 连接器产生的热量更少,从而有助于缓解热问题。
数据中心和电信原始设备制造商 (OEM) 通常不得不在等待电缆组件生产的同时推迟基础设施升级。OSFP 电缆组件是现成的。OSFP 互连系统支持传统电缆和升级插头,符合 MSA,适用于 56 Gbps 和 112 Gbps 应用。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。