跳至主要内容

QSFP 连接器系统

28G NRZ、56G PAM-4、112G PAM-4,聚合速率高达 100 Gbps、200 Gbps 或 400 Gbps。低插入损耗,低串扰,能够出色地抑制电磁干扰 (EMI)。

产品亮点


数据传输率:行业标准:
QSFP+:10 Gbps
zQSFP+:28 Gbps、56 Gbps、200 Gbps 以太网; InfiniBand EDR
QSFP+:以太网、光纤通道、InfiniBand、SAS
zQSFP+:SFF 8665; QSFP28; QSFP56

高速 I/O 连接器

高速 EMI 笼

堆叠产品

高速 I/O 电缆组件

光缆

特点和优势


zQSFP+ 互连解决方案

经验证的 28/56 Gbps 数据传输率:
-满足或超出 200 千兆以太网和 InfiniBand 200 千兆 (EDR) 应用的需求
-支持当前的 10 Gbps 以太网、14 Gbps (FDR) InfiniBand 和 16 Gbps 光纤信道应用

与 QSFP+ 连接器相同的插配接口以实现向后兼容:
保护最终用户当前的 QSFP+ 基础设施投资

3D 类型压接插针设计:

相比典型压配插针,提高了电路板保持力

直接替换标准屏蔽罩:

可实现快速方便的实施,无需大量重新设计

符合 IEEE 802.3bj、InfiniBand EDR 和 SAS 3.0 规格:
适用于多种下一代技术和应用

低侧高设计的圆形电缆:
提高电缆管理和灵活性,便于布线
 

28-Gbps Temp-Flex 电缆组件

Temp-Flex 电缆技术:
- 提高电气性能
- 凭借制造效率,提供卓越的运营利润、较短的交货时间和最低的最终用户成本
- 凭借制造效率,提供卓越的运营利润、较短的交货时间和低廉最终用户成本

QSFP+ 互连解决方案

0.80mm 间距主机连接器,设计安放于 EMI 屏蔽罩下方:
非常适用于可插拔应用

单件式压接屏蔽罩:

降低制造成本
 

SMT 和堆叠式集成连接器和屏蔽罩

首选的接合设计采用窄边、耦合盲插、成形触点的构型和嵌件成型:
提供卓越的信号完整性 (SI) 性能,包括高达 14 GHz 频率条件下极低的插入损耗 (IL) (<0.8dB)
 

热增强组件

2 x 1、2 x 2 和 2 x 3 屏蔽罩提供三种热选件:
提供设计灵活性,满足特定的热管理需求

光学 MPO/MTP 电缆组件

MTP/MPO QSFP+ 连接器接口:
符合 QSFP+ SFF-8665 接口规范

环路光传输端口到接收端口:
允许在烧机测试和现场故障排除期间对模块和电缆进行回路测试

堆叠一体式连接器和屏蔽罩,采用高速触点晶片设计:
支持高达 10 Gbps 的数据传输速度

AOC 具有每端四条双向光纤数据链路,每条链路以 1.0 Gbps 至 10 Gbps 的数据传输率运行:
兼容多个协议,其中包括 InfiniBand* 单数据速率 (SDR)、双数据传输率 (DDR) 和四倍数据传输率 (QDR)、以太网系统(10 Gbps 和 40 Gbps)、光纤信道(8 Gbps 和 10 Gbps)和 SAS (6 Gbps)
 

钣金 EMI 屏蔽罩

不锈钢屏蔽罩结构:
相比铜合金材料,可提供更高的耐用性

SMT 和堆叠式集成连接器和屏蔽罩

首选的接合设计采用窄边、耦合盲插、成形触点的构型和嵌件成型:
提供卓越的信号完整性 (SI) 性能,包括高达 14 GHz 频率条件下极低的插入损耗 (IL) (<0.8dB)

28-Gbps Temp-Flex 电缆组件

Temp-Flex 电缆技术:
- 提高电气性能
- 凭借制造效率,提供卓越的运营利润、较短的交货时间和最低的最终用户成本

热增强组件

2 x 1、2 x 2 和 2 x 3 屏蔽罩提供三种热选件:
提供设计灵活性,满足特定的热管理需求

钣金 EMI 屏蔽罩

不锈钢屏蔽罩结构:
相比铜合金材料,可提供更高的耐用性

总览


无线设备大量增长带来的普遍带宽要求,催生了多种形式的大型 (200 Gbps) 系统设计。zQSFP+ 连接器达到每串行通道 28 Gbps/56 Gbps 的数据传输率,并拥有出色的信号完整性,同时还能减轻核心交换机的部分压力。

插头的工作功率从 3.5 W 增加到 5W。增加的瓦数也增加了产生的热量,因此需要一个热增强组件来管理额外的热量。具有热保护功能的 zQSFP+ 互连系统提供了三种热管理选件:允许气流通过屏蔽罩中部的优化通流屏蔽罩、内部骑乘散热片和顶部骑乘散热片,可帮助增加气流并管理 5 瓦插头产生的额外热量。

 

按行业划分的应用


蜂窝基础设施
中心局设备
多平台服务系统(DSL、有线数据)
路由器
服务器
贮存
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源