产品亮点
数据传输率: | 通道: | 行业标准: |
---|---|---|
高达 10 Gbps | 1 | 以太网、光纤信道 |
特性和优点
总览
SFP+ 互连设计用于支持 8 Gbps 光纤信道和 10 Gbps 千兆以太网等应用。SFP+ 互连装置采用与标准 SFP 互连装置相同的端口占用空间。SFP 互连设计用于支持 1.125 Gbps 光纤信道和 2.5 Gbps 千兆以太网等应用。除屏蔽罩、连接器和电缆组件外,Molex 莫仕还为 SFP+ 和 SFP 提供回路适配器、光管盖组件和密封式光学组件。
密封式 SFP 光学和电气集成组件设计用于提供环境坚固接口,同时节省印刷电路板上的宝贵空间。采用面板贯通设计,组件包含内部安装的 SFP 屏蔽罩及相关电气电路。
光管设计中,安装在印刷电路板上的 LED 显示"链接"或"非链接"状态。回路适配器是回环通信的高性能集成双工串行数据链接。