跳至主要内容

多端口射频同轴电缆到板

采用牢固紧凑的 MPRF 连接器,避免在高振动环境下输入/输出同轴连接失败。

产品亮点


配置:间距: 
4 端口、6 端口和 8 端口3.75 毫米高振动环境

特性和优点


提供 4 端口、6 端口和 8 端口配置:
为空间受限应用提供设计灵活性

具有可移动嵌入式触点的单件式电缆框:
通过简化安装,为那些喜欢自己端接组件的客户节约成本

坚固的外部尼龙外壳:
• 可承受最少 500 次插配
•维持能支持电缆重量的牢固连接

1.00 毫米的公称接触擦拭长度:
确保较高的插拔次数和在振动下正确结合

带双锁拴功能的完整外壳:
通过防止电缆端接在插配接口中“摇摆”来增强应力消除能力

可提供无磁性型号:
为需要无磁性解决方案的医疗和航空应用成像系统,提供接近 1.0 的相对介电常数和较高的信噪比 (SNR)

频率范围从 DC 到 6 GHz:
支持多种潜在应用

3.75 毫米间距,高密度紧凑排列:
接受 2.10 毫米的电缆直径 (RG-316),可节省印刷电路板空间

总览


便携式医疗和智能设备要求连接器产品必须在不影响性能的前提下尽量微型化。Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴电缆对板连接器可实现高密度的小型封装,以最大限度减小印刷电路板的占用空间。

与部分小型连接器不同的是,Molex MPRF 解决方案具有良好的振动耐性来应对导致端子扭曲或移动的振动。双侧锁闩有助于确保可靠、安全的输入/输出连接,具有 1.00 毫米的接触擦拭长度。加固型外壳提供了进一步保护来应对高振动环境。利用 4 端口、6 端口和 8 端口配置,Molex 能够设计出完全满足应用需求的定制解决方案。

 

按行业划分的应用


Test and measurement equipment

Imaging
Patient Monitor

Servers
Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源