跳至主要内容

连接器

专用电源连接器

Molex莫仕的专用电源连接器提供了强大的可靠性和高性能,旨在解决商用车、船舶和其他恶劣环境中的特定难题。

MX150L 连接器

该预装配 MX150L 工业用密封型连接器系统设计适用于商用车辆、海上和其他恶劣环境,其超越 IEC IP67 标准要求,同时具备诸多经济优势。

图片
电路数:电流(最大值):电压(最大值):入口防护:
2 - 12, 1640.0A600VIP67

自含式电源连接器 (SCPC)

Molex莫仕的自含式电源连接器 (SCPC) 特别适用于拼接和分接照明、商务车、船舶和其他坚固耐用型应用的 AC 配线的实心或绞合非金属护套电缆。提供各种通过 UL 认证的 10 至 16 AWG 电线及防雨防尘盖。

图片
电路数:电流(最大值):电压(最大值):间距(毫米):
2 - 3 + 地线30.0A300V10.10 毫米 - 10.60 毫米