查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
Molex莫仕内部存储 DIMM 产品提供广泛的 DDR 技术平台,包括符合 JEDEC 行业标准的产品。每个系列均包括许多不同的选择,可满足不同的客户应用需求。
DDR5 DIMM 插槽的带宽和密度翻倍,同时性能和能效有所提高,可提供 6.4 Gbps 的速度,插槽占用空间更小,底座板更低,从而节省更多印刷电路板和垂直空间
此款高速插槽满足 JEDEC 规范,提供更大的 PCB 空间和成本节约,装配工艺兼容性优越。
Molex莫仕是 miniDIMM 连接器领域的领先开发商,可面向多种小尺寸模块提供性能卓越的连接器产品,例如可靠性和特性可媲美全尺寸 DIMM 连接器的 SODIMM。
DDR3 DIMM 内存模块插槽为要求严苛的存储器应用提高了数据带宽和性能。