产品亮点
电流: | 间距: | 电路数: |
---|---|---|
3.0A | 2.00 毫米 | 2 - 15 |
特性和优点
内部压力锁紧:
• 确保插配牢固,节省空间
• 防止打结缠绕造成开锁
封闭触点设计:
• 防止灰尘和碎屑进入触点
• 避免线束装配期间打结缠绕
提供镀金和镀锡选择:
允许压接端子变化
总览
在线对板应用中,操作人员有时未能确保连接器完全插配。这可能会导致最终产品故障。DuraClik 连接器系统带有宽锁拴,插配正确时会发出清脆的“咔哒”声,确保插配牢固。
加固型汽车和商业应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。DuraClik 线对板连接器系统包括 TPA 和 ISL 型号,可提供较大的保持力,在恶劣环境中提供更可靠的性能。
客户从不同的供应商选择不同的连接器,这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。DuraClik 线对板连接器系统提供垂直和直角方向的 2 至 15 个电路单排配置。此外,Molex莫仕 提供多种连接器,可满足几乎所有市场的各种连接器要求。
对于某些应用,消费品和汽车客户以及 OEM 要求工作温度高于 85°C。DuraClik 线对板连接器的最高工作温度为
125°C
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。